KEOR MOD

Trójfazowe UPS

Modułowy zasilacz o mocy 25-600 kVA. Wykonany w topologii on-line o podwójnej konwersji VFI-SS-111

Opis

Trójfazowy modułowy system UPS oparty na trójfazowych modułach mocy 25 kVA, przeznaczony do budowy skalowalnych i redundantnych systemów zasilania dla dużych instalacji IT oraz środowisk przemysłowych. Konstrukcja umożliwia rozbudowę mocy systemu do 125 kVA lub 250 kVA w zależności od wersji szafy, a wysoka sprawność pracy oraz współczynnik mocy równy 1 zapewniają efektywne wykorzystanie energii. Urządzenie wspiera redundancję N+1, pracę z bateriami litowo-jonowymi oraz wymianę modułów mocy i bateryjnych w trybie hot-swap.

Główne zdjęcie
Keor MOD
Zawartość - lewa kolumna

Cechy główne

  • Moc systemu: 25-250 kVA
  • Architektura modułowa oparta na trójfazowych modułach 25 kVA
  • Technologia podwójnej konwersji online (VFI-SS-111)
  • Sprawność do 96,8% w trybie online
  • Sprawność do 99% w trybie ECO
  • Współczynnik mocy = 1
  • Możliwość redundancji N+1
  • Obsługa baterii litowo-jonowych
  • Moduły mocy i bateryjne wymienialne podczas pracy (hot-swap)
  • Każdy moduł mocy wyposażony w niezależny elektroniczny bypass
  • Dotykowy wyświetlacz 10" z możliwością obrotu o 180o
  • Funkcja zimnego startu
  • Komunikacja przez RS485
  • 10 wejściowych i 8 wyjściowych styków bezpotencjałowych
  • Wyłącznik awaryjny EPO
  • Możliwość instalacji karty sieciowej SNMP
Zawartość - prawa kolumna

Funkcjonalność

  • Skalowalność
  • HotSwap baterii oraz modułów mocy
  • Kontrola poziomu głośności
  • Ledowy wskaźnik stanu pracy w każdym module
  • Proces optymalizujacy czas ładowania baterii
  • Szeroki zakres portów komunikacji RS232, RS485, SNMP, ATS Sync, Can BUS, USB
  • Zimny start
  • Programowalne styki bezpotencjałowe
  • Aktualizacja oprogramowania w czasie pracy
  • Stabilna praca równoległa po wyjęciu magistrali komunikacyjnej

Komponenty

Moduł mocy

Moduł mocy do zasilacza Keor MOD posiada wszystkie bloki funkcjonalne konwencjonalnego trójfazowego zasilacza UPS. Dzięki temu rozwiązaniu każdy moduł mocy pracuje jako autonomiczny trójfazowy UPS.

Szuflada na bloki bateryjne

Szuflada na bloki bateryjne nie wymaga łączenia kablami z jednostką główną. Każda szuflada posiada dwa bezpieczniki. Jeden na biegun dodatni, drugi na biegun ujemny. Keor MOD obsługuje funkcję hot-swap - szuflady mogą być wyjmowane w trakcie pracy zasilacza UPS.

Zestaw bloków na baterie

Zestaw czterech bloków bateryjnych do jednej szuflady wyposażony jest w 6 akumulatorów 9 Ah lub 11 Ah.

Trójfazowe UPS

Modułowe

Trójfazowe modułowe systemy UPS on-line o podwójnej konwersji i zredukowanym gabarycie o mocy od 10 do 60 kVA/kW

Trójfazowy modułowy system UPS oparty na trójfazowych modułach mocy 25 kVA

Trójfazowy, modułowy system UPS oparty na jednofazowych modułach mocy

Trójfazowy modułowy system UPS przeznaczony do zastosowań w centrach danych

Pokaż wszystkie produkty
+

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Czytaj więcej