KEOR MULTIPLUG
Jednofazowe UPS
Zasilacz UPS line-interactive o mocy 600-800 VA
Podstawowy UPS który nie tylko zabezpieczy sprzęt elektroniczny przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przerw w zasilaniu ale zadba również o jego żywotność. Nowy Keor Multiplug jest wykonany w topologii Line Interactive co oznacza, że każde podłączone urządzenie będzie chronione przed szkodliwymi spadkami lub skokami napięcia w sieci. Posiada również możliwość ładowania urządzeń poprzez gniazdo USB w przypadku całkowitego zaniku napięcia w sieci domowej

- Przewód zasilający
- Dostęp do bezpiecznika
- 2 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową
- 4 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową i zasilaniem awaryjnym
- Diody wskazujące stan pracy UPS'a
- Przycisk uruchamiania
- Gniazdo USB
Cechy główne:
- Moc znamionowa 600-800 VA
- Topologia line-interactive (VI)
- Czas podtrzymania do 15 min.
- Zabezpieczenie przed: przeciążeniem, zwarciem, przepięciami oraz nadmiernym rozładowaniem lub przeładowaniem akumulatora
- Akumulator żelowy (VRLA) 7Ah przy 12V
- Zgodny z EN 62040-1, EN 62040-2, CE
- Waga: 600VA - 5kg / 800VA - 5,5 kg
- Temperaturowy zakres pracy 0 - 40 st. C
- Głośność podczas pracy < 40 (dB)
- Sygnalizowanie alarmów i stanów pracy:
- normalna praca
- praca na bateriach
- przeciążenie
- błąd ogólny
- praca baterii
- bateria rozładowana
Do pobrania
-
BroszuryPobierz
-
InstrukcjePobierz
-
Karty katalogowePobierz
-
Oprogramowanie
-
InnePobierz
Jednofazowe UPS
Konsumenckie / SOHO
UPS Keor SPE RT to zasilacz awaryjny wykonany w technologii line-interactive.