Keor MOD RI New

Trójfazowe UPS

Trójfazowy modułowy system UPS oparty na trójfazowych modułach mocy 25 kVA

Opis

Trójfazowy modułowy system UPS oparty na trójfazowych modułach mocy 25kVA, przeznaczony do montażu w szafach Rack 19". System umożliwia konfigurację w dwóch wariantach mocy: 25 kVA lub 50 kVA, oba z możliwością zastosowania redundancji N+1. Dzięki modułowej architekturze, obsłudze baterii litowo-jonowych oraz wymiennych w trakcie pracy modułom mocy i bateryjnym, urządzenie zapewnia wysoką elastyczność oraz ciągłość działania w wymagających środowiskach IT i przemysłowych.

Główne zdjęcie
Keor Mod RI
Zawartość - lewa kolumna

Cechy główne:

  • Moc systemu: 25-50 kVA
  • Architektura modułowa oparta na trójfazowych modułach 25 kVA
  • Montaż w szafir Rack 19"
  • Technologia podwójnej konwersji online (VFI-SS-111)
  • Sprawność do 96,8% w trybie online
  • Sprawność do 99% w trybie ECO
  • Współczynnik mocy = 1
  • Możliwość redudancji N+1
  • Obsługa baterii litowo-jonowych
  • Moduły mocy i bateryjne wymienialne podczas pracy (hot-swap)
  • Każdy moduł mocy z niezależnym elektronicznym bypass
  • Dotykowy wyświetlacz 10" w wysuwanej szufladzie
  • Funkcja zimnego startu
  • Komunikacja przez RS485
  • 10 wejściowych i 8 wyjściowych styków bezpotencjałowych
  • Wyłącznik awaryjny EPO

 

Do pobrania

Trójfazowe UPS

Modułowe

Trójfazowe modułowe systemy UPS on-line o podwójnej konwersji i zredukowanym gabarycie o mocy od 10 do 60 kVA/kW

Modułowy zasilacz o mocy 25-600 kVA. Wykonany w topologii on-line o podwójnej konwersji VFI-SS-111

Trójfazowy, modułowy system UPS oparty na jednofazowych modułach mocy

Trójfazowy modułowy system UPS przeznaczony do zastosowań w centrach danych

Pokaż wszystkie produkty
+

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Czytaj więcej