KEOR PDU

Jednofazowe UPS

Jednofazowy UPS 800 VA, off-line, do montażu w szafie rack

Opis

Jednofazowy zasilacz UPS o mocy 800 VA, przeznaczony do montażu w szafach i panelach Rack 19". Dzięki kompaktowej konstrukcji o wysokości zaledwie 2U i głębokości 150 mm stanowi idealne rozwiązanie do ochrony urządzeń sieciowych oraz infrastruktury IT w ograniczonej przestrzeni. Bezobsługowe akumulatory AGM VRLA zapewniają do 15 minut podtrzymania zasilania, a prosty montaż typu Plug&Play umożliwia szybkie uruchomienia urządzenia bez dodatkowej konfiguracji.

Główne zdjęcie
Keor PDU
Zawartość - lewa kolumna

Cechy główne:

  • Moc: 800 VA
  • Przeznaczony do montażu w szafach Rack 19"
  • Wysokość 2U, głębokość 150 mm
  • 8 gniazd wyjściowych IEC C13 lub w standardzie francuskim (polskim)
  • Bezobsługowe akumulatory AGM VRLA
  • Czas podtrzymania do 15 minut
  • Sygnalizacja stanu pracy za pomocą 3 diod LED
  • Komunikacja z komputerem przez port USB-B
  • Konstrukcja bez wentylatorów - cicha praca
  • Montaż Plug&Play
  • Funkcja zimnego startu
Zawartość - prawa kolumna

Funkcjonlność:

  • Urządzenie Plug & Play
  • Prosty w obsłudze i efektywny kosztowo  
  • Niski pobór mocy
  • Nie wymaga chłodzenia
  • Mniej okablowania i mniej zajmowanego miejsca
  • Cicha praca (brak wentylatorów) 
  • Niezawodność: długi okres MTBF (Mean Time Between Failures)
  • Auto Restart po przywróceniu zasilania sieciowego
  • Monitoring: kontrola czasu podtrzymania
  • Zimny start (z baterii)

czas

Jednofazowe UPS

Konsumenckie / SOHO

Zasilacz UPS line-interactive o mocy 600-800 VA

Zasilacz UPS line-interactive o mocy 600-2000 VA

UPS Keor SPE RT to zasilacz awaryjny wykonany w technologii line-interactive.

Pokaż wszystkie produkty
+

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Czytaj więcej