TRIMOD HE
Trójfazowe UPS
Trójfazowe modułowe systemy UPS on-line o podwójnej konwersji i zredukowanym gabarycie o mocy od 10 do 60 kVA/kW
Trójfazowy, modułowy system UPS oparty na jednofazowych modułach mocy, zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności konfiguracji oraz skalowalności. Urządzenie pracuje w technologii podwójnej konwersji online i oferuje zakres mocy od 10 do 80 kVA, przy współczynniku mocy równym 1 oraz sprawności sięgającej 96%. Dzięki możliwości dowolnej konfiguracji faz wejściowych i wyjściowych system może być dostosowany do różnych zastosowań, od środowisk IT po infrastrukturę przemysłową.
Główne cechy
- Moc: 10-80 KVA
- Współczynnik mocy = 1
- Sprawność do 96%
- Modułowa architektura oparta na jednofazowych modułach mocy (3,4 / 5 / 6,7 kVA)
- Elastyczna konfiguracja faz: 1/1, 1/3, 3/1, 3/3
- Niezależne fazy wyjściowe
- Technologia podwójnej konwersji online
- Moduły mocy oraz szuflady bateryjne wymienialne podczas pracy (hot-swap)
- Technologia Plug&Play dla łatwej instalacji i rozbudowy
- Automatyczna detekcja modułów mocy
- Możliwość zmiany konfiguracji na miejscu instalacji
- Współpraca z agregatami rądotwórczymi
- Kompaktowa i skalowalna konstrukcja
- Wyświetlacz LCD
- Komunikacja przez RS232
- Możliwość instalacji karty sieciowej SNMP
- Łatwa i szybka obsługa serwisowa
Funkcjonalność
- Menu dostępne w 7 językach (także j. polski)
- Konwerter częstotliwości od 40-70Hz do 50/60Hz (wybierane przez użytkownika)
- Współpraca z pomocniczymi źródłami zasilania (np. agregaty)
- Trzy niezależne fazy wyjściowe
- Tryb Eco
- Tryb EPS
- Regulowane napięcie wyjściowe co 1 V (190-245 V)
- Kontrolna nad opóźnieniem aktywacji bypassu
- Wbudowany bypass elektroniczy i mechaniczny
- Rejestr zdarzeń z datą i czasem
- Ogólne dane historyczne dla każdego indywidualnego modułu mocy
- Technologia Plug & Play
- Automatyczna detekcja modułów mocy
Akcesoria
Interfejsy sieciowe do zarządzania UPS nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. Pozwalają na kontrolowanie pracy UPS w czasie rzeczywistym i zarządzanie licznymi zdarzeniami (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, problem itp.), a w rezultacie wykonanie szeregu zdefiniowanych działań.
Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w tym przypadku zainstalowany jest w dedykowanym gnieździe w UPS).
Napięcie zasilania 9 - 30 VDC (posiada zasilacz w wersjach zewnętrznych).
Wersje profesjonalne i przemysłowe mają dodatkowe porty komunikacyjne RS 232 / RS 485.
Do pobrania
-
BroszuryPobierz
-
InstrukcjePobierz
-
Karty katalogowePobierz
-
Oprogramowanie
-
InnePobierz
Trójfazowe UPS
Modułowe
Modułowy zasilacz o mocy 25-600 kVA. Wykonany w topologii on-line o podwójnej konwersji VFI-SS-111