Keor SPE RT
Jednofazowe UPS
UPS Keor SPE RT to zasilacz awaryjny wykonany w technologii line-interactive.
Ups Keor SPE RT to zasilacz awaryjny wykonany w technologii line-interactive. Charakteryzuje się czystym sinusoidalnym przebiegiem napięcia wyjściowego oraz korzystnym stosunkiem jakości do ceny. KEOR SPE RT to konwertowalny zasilacz UPS, który może pracować w pozycji stojącej (tower) lub szafie rack 19.
Dostępny jest w wersjach od 750 do 3000 VA, posiada centralny mikroprocesor zarządzający pracą jednostki oraz możliwość wykonania autodiagnostyki. Zapewnia możliwość wydłużenia pracy autonomicznej poprzez zastosowanie zewnętrznych paneli bateryjnych. Wraz z wysoką jakością zasilania w parze idzie również estetyczny design. Keor SPE RT to inteligentna i wydajna ochrona zasilania serwerów lub stanowiska pracy. W połączeniu z estetycznym designem stanowi świetny wybór za rozsądną kwotę.
Cechy główne:
- Możliwości pracy Rack/Tower (19 rack)
- Współczynnik mocy(w zależności od modelu):0,7-0,9
- Wysokość w szafie rack w zależności od modelu 1U-3U
- Wydłużenie autonomii poprzez dodawanie zewnętrznych paneli bateryjnych (modele 2U/3U)
- Szeroki zakres napięcia wejściowego i częstotliwości
- Przyjazny dla użytkownika wyświetlacz LCD
- Wielokolorowy wskaźnik stanu pracy zasilacza
- Bateria z możliwością wymiany podczas pracy (hot swap)
- Zimny start (uruchomienie zasilacza z akumulatora)
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem, przegrzaniem, podaniem napięcia zwrotnego do sieci
- RS232 i USB - gniazdo SNMP
- EPO (wyłączenie awaryjne)
Do pobrania
-
BroszuryPobierz
-
InstrukcjePobierz
-
Karty katalogowePobierz