Jednofazowe UPS
Jednofazowe UPS
Konsumenckie / SOHO
Kompaktowe zasilacze awaryjne przeznaczone do użytku domowego i małych biur. Proste w instalacji i konfiguracji, zapewniają podstawową ochronę urządzeń przed zakłóceniami w sieci zasilającej.
Wyposażone w elektroniczny regulator napięcia (AVR), wskaźnik LED oraz zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej, stabilizują napięcie i chronią podłączony sprzęt.
UPS Keor SPE RT to zasilacz awaryjny wykonany w technologii line-interactive.
Jednofazowe UPS
Konwencjonalne
Zasilacze UPS wykorzystujące technologię online o podwójnej konwersji, sterowane mikroprocesorem DSP, zapewniają wysoką precyzję działania, ciągły monitoring parametrów oraz kontrolę pracy układu korekcji współczynnika mocy (PFC).
Zastosowanie konstrukcji beztransformatorowej pozwala na uzyskanie wysokiej jakości zasilania przy jednoczesnym zachowaniu sprawności na poziomie do 96%. Rozwiązanie przeznaczone do aplikacji wymagających stabilnego i dokładnie kontrolowanego napięcia.
Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS online o podwójnej konwersji od 3 do 10 kVA
Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS online o podwójnej konwersji od 1 do 10 kVA
Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS online o podwójnej konwersji od 1 do 3 kVA
Jednofazowe UPS
Modułowe
Modułowe zasilacze UPS umożliwiają precyzyjne dopasowanie mocy do aktualnych potrzeb, z jednoczesnym zachowaniem możliwości dalszej rozbudowy. Ich konstrukcja oparta jest na standaryzowanych modułach, które można łatwo dodawać, zwiększając zarówno moc systemu, jak i czas podtrzymania. Dzięki temu rozwiązanie rośnie wraz z wymaganiami użytkownika.
Dodatkowo, modułowa architektura pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiego poziomu redundancji, co przekłada się na zwiększoną niezawodność i ciągłość pracy systemu zasilania.
Jednofazowy modułowy zasilacz UPS on-line o podwójnej konwersji o mocy od 1250 do 10 000 VA
Jednofazowy modułowy zasilacz UPS on-line rack 19" o podwójnej konwersji o mocy od 1250 do 5 000 VA