KEOR HP

Trójfazowe UPS

Zasilacz online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111) ze zintegrowanym transformatorem o mocach od 100 kVA do 800 kVA

Opis

Trójfazowy, monoblokowy zasilacz UPS o konstrukcji transformatorowej, przeznaczony do ochrony dużych instalacji przemysłowych, centrów danych oraz infrastruktury o wysokim zapotrzebowaniu na moc. Urządzenie pracuje w zakresie od 60 do 800 kVA i wykorzystuje prostownik oraz falownik IGBT, zapewniając stabilne i niezawodne zasilanie nawet w wymagających warunkach. Możliwość pracy równoległej do sześciu jednostek umożliwia realizację redundancji N+X, a opcjonalny centralny bypass zwiększa elastyczność systemu.

Główne zdjęcie
KEOR HP
Zawartość - lewa kolumna

Główne cechy

  • Moc: 60-800 kVA
  • Trójfazowa konstrukcja monoblokowa
  • Transformator izolacyjny
  • Technologia prostownika i falownika IGBT
  • Sprawność do 95% (certyfikowana przez TUV)
  • Niskie THD na wejściu i wyjściu
  • Możliwość pracy równoległej do 6 jednostek
  • Obsługa redundancji N+X
  • Współpraca z agregatem prądotwórczym
  • Centralny bypass dla systemów równoległych
  • Wbudowana płytka ze stykami bezpotencjałowymi
  • Możliwość instalacji karty sieciowej SNMP
Zawartość - prawa kolumna

Opcje

  • Dostępne baterie w szafach systemowych i na stelażach
  • Optymalizacja konfiguracji systemu chłodzenia jako standardowa opcja podczas zamówienia
  • Bogate opcje pakietów serwisowych
  • Krótkie czasy reakcji serwisu

Akcesoria

INTERFEJSY SIECIOWE

Interfejsy sieciowe do zarządzania UPS nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. Pozwalają na kontrolowanie pracy UPS w czasie rzeczywistym i zarządzanie licznymi zdarzeniami (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, problem itp.), a w rezultacie wykonanie szeregu zdefiniowanych działań.
Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w tym przypadku zainstalowany jest w dedykowanym gnieździe w UPS).
Napięcie zasilania 9 - 30 VDC (posiada zasilacz w wersjach zewnętrznych).
Wersje profesjonalne i przemysłowe mają dodatkowe porty komunikacyjne RS 232 / RS 485.

 

zobacz katalog

CZUJNIKI DO UPS

Zakres obejmuje dwa różne typy czujników, w zależności od rodzaju połączenia z UPS. Niektóre czujniki są dostępne do bezpośredniego połączenia z interfejsami sieciowymi, podczas gdy inne muszą być podłączone do SENSOR MANAGER.

zobacz katalog

Do pobrania

Trójfazowe UPS

Konwencjonalne

Konwencjonalny zasilacz o mocy 10-60 kVA

Konwencjonalny zasilacz online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111) o mocach od 60 do 500 kVA

Pokaż wszystkie produkty
+

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Czytaj więcej