Keor FLEX
Trójfazowe UPS
Trójfazowy modułowy system UPS przeznaczony do zastosowań w centrach danych
Trójfazowy modułowy system UPS przeznaczony do zastosowań w centrach danych i dużych instalacjach krytycznych, oparty na modułach mocy 100 kVA. Architektura systemu umożliwia skalowanie mocy pojedynczej szafy do 1,2 MW. Wysoka sprawność na poziomie do 98,6% w trybie podwójnej konwersji oraz zaawansowane funkcje Smart Grid zapewniają efektywne i inteligentne zarządzanie energią w nowoczesnych infrastrukturach IT.
Cechy główne:
- Moc: 100-1200 kVA
- Sprawność do 98,6% w trybie podwójnej konwersji
- Architektura modułowa oparta na modułach 100 kVA
- Współczynnik mocy = 1
- Możliwość pracy równoległej do 4 jednostek
- Łączna moc systemu do 4,8 MW (praca równoległa)
- Modułowa konstrukcja z możliwością redundancji
- Moduły mocy w technologii hot-swap
- Modułowy bypass stateczny
- Rozproszony system sterowania pomiędzy modułami
- Ekran dotykowy 10"
- Pełny dostęp serwisowy od przodu urządzenia
- Kompatybilność z bateriami litowo-jonowymi
- Funkcje Smart Grid do inteligentnego zarządzania energią
Do pobrania
Trójfazowe UPS
Modułowe
Trójfazowe modułowe systemy UPS on-line o podwójnej konwersji i zredukowanym gabarycie o mocy od 10 do 60 kVA/kW
Modułowy zasilacz o mocy 25-600 kVA. Wykonany w topologii on-line o podwójnej konwersji VFI-SS-111
Trójfazowy modułowy system UPS oparty na trójfazowych modułach mocy 25 kVA