KEOR HPE
Trójfazowe UPS
Konwencjonalny zasilacz online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111) o mocach od 60 do 500 kVA
Keor HPE został zaprojektowany w taki sposób aby maksymalnie obniżyć całkowity koszt użytkowania zasilacza UPS. Beztransformatorowa architektura o podwójnej konwersji zapewnia wysoką wydajność. Zaawansowany proces kontrolujący konwersję mocy gwarantuje wysoką żywotność poszczególnych komponentów urządzenia oraz baterii znacząco obniżając koszty serwisu.
Główne cechy
- Zakres mocy 60-200 kVA
- Topologia VFI-SS-111
- Falownik oparty na 3-poziomowej konwersji w technologii IGBT
- Niski współczynnik zawartości harmonicznych THD zarówno wejściowy (THDi <3% dla pełnego obc.) jak i wyjściowy (THDu <5% 100% nielin. obc.)
- Wysoka sprawność (certyfikat TüV 95%)
- Zaawansowana technologia sterowania oparta o mikroprocesor DSP
- Wysoki wejściowy współczynnik mocy dzięki układowi PFC
- Wysoki współczynnik mocy wyjściowej > 0,99
- Praca równoległa do 6 jednostek
- Zaawansowany algorytm ładowania baterii
Funkcjonalność
- Współpraca z agregatami prądotwórczymi (genset)
- Łatwy dostęp do wszystkich komponentów urządzenia
- Opcjonalny systemowy centralny bypass dla konfiguracji równoległych
- Dostępne bogate opcje komunikacyjne
- Dostępne baterie w szafach systemowych i na stelażach
- Optymalizacja konfiguracji systemu chłodzenia jako standardowa opcja podczas zamówienia
Akcesoria
Interfejsy sieciowe do zarządzania UPS nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. Pozwalają na kontrolowanie pracy UPS w czasie rzeczywistym i zarządzanie licznymi zdarzeniami (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, problem itp.), a w rezultacie wykonanie szeregu zdefiniowanych działań.
Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w tym przypadku zainstalowany jest w dedykowanym gnieździe w UPS).
Napięcie zasilania 9 - 30 VDC (posiada zasilacz w wersjach zewnętrznych).
Wersje profesjonalne i przemysłowe mają dodatkowe porty komunikacyjne RS 232 / RS 485.
Do pobrania
-
BroszuryPobierz
-
Karty katalogowePobierz
-
Oprogramowanie
-
InnePobierz
Trójfazowe UPS
Konwencjonalne
Zasilacz online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111) ze zintegrowanym transformatorem o mocach od 100 kVA do 800 kVA