MEGALINE RACK

Jednofazowe UPS

Jednofazowy modułowy zasilacz UPS on-line rack 19" o podwójnej konwersji o mocy od 1250 do 5 000 VA

Opis

Modułowy, jednofazowy zasilacz UPS w technologii podwójnej konwersji online, przeznaczony do montażu w szafach Rack 19". Konstrukcja oparta na modułach mocy 1250 VA umożliwia elastyczne skalowanie systemu w zakresie od 1250 do 5000 VA oraz wdrożenie redundancji N+X, zwiększającej niezawodność zasilania. Dzięki możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły bateryjne i pracy równoległej wielu jednostek, rozwiązanie doskonale sprawdza się w środowiskach serwerowych, telekomunikacyjnych i centrach przetwarzania danych.

Główne zdjęcie
MEGALINE RACK
Zawartość - lewa kolumna

Główne cechy

  • Moc systemu: 1250-5000 VA
  • Modułowa konstrukcja oparta na modułach 1250 VA
  • Montaż w szafie Rack 19"
  • Technologia podwójnej konwersji online
  • Możliwość realizacji redundancji N+X
  • Skalowalna architektura umożliwiająca rozbudowę mocy
  • Regulacja napięcia wyjściowego z poziomu panelu poprzedniego z dokładnością do 1V
  • Monitorowanie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
  • Możliwość pracy równoległej wielu jednostek
  • Obsługa dodatkowych modułów i szaf bateryjnych
  • Komunikacja z komputerem przez interfejs RS232
  • Dedykowane oprogramowanie do monitorowania i zarządzania systemem UPS
  • Wysoka niezawodność zasilania dla aplikacji krytycznych
Zawartość - prawa kolumna

Funkcjonalność

  • Szeroki zakres napięcia i częstotliwości wejściowej
  • Częstotliwość pracy od 50 do 60 Hz z autodetekcją
  • Tryb konwertera częstotliwości 50 Hz wej. - 60 Hz wyj. i vice versa
  • Rozszerzenie zakresu częstotliwości wejściowej dla współpracy z generatorami
  • Opcja pracy w trybie Eco (oszczędność energii)
  • Możliwość ustawienia trybu on-line dla określonej minimalnej wartości obciążenia
  • Regulowane napięcie wyjściowe co 1V z panelu frontowego
  • Niski poziom głośności
  • Mierzy wewnętrzną i zewnętrzną temperaturę
  • Steruje wentylacją w zależności od temperatury i obciążenia
  • Zaprojektowane z funkcjonalnością zdalnego awaryjnego wyłączenia

Akcesoria

INTERFEJSY SIECIOWE

Interfejsy sieciowe do zarządzania UPS nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. Pozwalają na kontrolowanie pracy UPS w czasie rzeczywistym i zarządzanie licznymi zdarzeniami (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, problem itp.), a w rezultacie wykonanie szeregu zdefiniowanych działań.
Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w tym przypadku zainstalowany jest w dedykowanym gnieździe w UPS).
Napięcie zasilania 9 - 30 VDC (posiada zasilacz w wersjach zewnętrznych).
Wersje profesjonalne i przemysłowe mają dodatkowe porty komunikacyjne RS 232 / RS 485.

 

zobacz katalog

CZUJNIKI DO UPS

Zakres obejmuje dwa różne typy czujników, w zależności od rodzaju połączenia z UPS. Niektóre czujniki są dostępne do bezpośredniego połączenia z interfejsami sieciowymi, podczas gdy inne muszą być podłączone do SENSOR MANAGER.

zobacz katalog

Do pobrania

Jednofazowe UPS

Modułowe

Jednofazowy modułowy zasilacz UPS on-line o podwójnej konwersji o mocy od 1250 do 10 000 VA

Pokaż wszystkie produkty
+

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Czytaj więcej