KEOR T EVO

Trójfazowe UPS

Konwencjonalny zasilacz o mocy 10-60 kVA

Opis

Trójfazowy zasilacz UPS wykorzystujący technologię podwójnej konwersji online, dostępny w zakresie mocy od 10 do 60 kVA. Beztransformatorowa konstrukcja z 3-poziomowym prostownikiem IGBT zapewnia wysoką sprawność, doskonałe parametry jakości energii oraz niski poziom zniekształceń harmonicznych. Dzięki współczynnikowi mocy równemu 1 urządzenie dostarcza pełną moc czynną, a możliwość pracy równoległej do sześciu jednostek pozwala na zwiększenie mocy systemu oraz realizację redundancji N+X. KEOR T EVO jest przeznaczony do ochrony centrów danych, infrastruktury przemysłowej oraz innych aplikacji o wysokich wymaganiach dotyczących niezawodności zasilania.

Główne zdjęcie
Keor T Evo
Zawartość - lewa kolumna

Cechy główne

  • Moc: 10-60 K VA
  • Trójfazowa architektura zasilania
  • Technologia podwójnej konwersji online
  • Beztransformatorowa konstrukcja
  • 3-poziomowy prostownik i falownik w technologii IGBT
  • Współczynnik mocy wyjściowej = 1
  • Sprawność do 96% w trybie podwójnej konwersji
  • Niski poziom zniekształceń harmonicznych (THD) na wejściu i wyjściu
  • Dostępne wysokości szafy: 1345 mm i 1650 mm
  • Kolorowy ekran dotykowy 3,5"
  • Możliwość pracy równoległej do 6 jednostek
  • Obsługa redundancji N+X
  • Współpraca z agregatem prądotwórczym (styk GENSET)
  • Komunikacja przez RS232 i RS485
  • Możliwość instalacji karty sieciowej SNMP
  • Wyłącznik awaryjny EPO
  • Styk GENSET do integracji z agregatem
  • 4 styki bezpotencjałowe do integracji z systemami zewnętrznymi

 

Zawartość - prawa kolumna

Funkcjonalność

  • Dotykowy, kolorowy panel sterowania TFT 3,5" (j. polski)
  • Wbudowane baterie
  • Szeroki zakres komunikacji RS232, RS485, SNMP, EPO, GENSET, 4 styki bezpotencjałowe
  • Możliwość współpracy z generatorem prądotwórczym
  • Obudowa wyposażona w kółka transportowe

Akcesoria

INTERFEJSY SIECIOWE

Interfejsy sieciowe do zarządzania UPS nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. Pozwalają na kontrolowanie pracy UPS w czasie rzeczywistym i zarządzanie licznymi zdarzeniami (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, problem itp.), a w rezultacie wykonanie szeregu zdefiniowanych działań.
Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w tym przypadku zainstalowany jest w dedykowanym gnieździe w UPS).
Napięcie zasilania 9 - 30 VDC (posiada zasilacz w wersjach zewnętrznych).
Wersje profesjonalne i przemysłowe mają dodatkowe porty komunikacyjne RS 232 / RS 485.

 

zobacz katalog

CZUJNIKI DO UPS

Zakres obejmuje dwa różne typy czujników, w zależności od rodzaju połączenia z UPS. Niektóre czujniki są dostępne do bezpośredniego połączenia z interfejsami sieciowymi, podczas gdy inne muszą być podłączone do SENSOR MANAGER.

zobacz katalog

Do pobrania

Trójfazowe UPS

Konwencjonalne

Zasilacz online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111) ze zintegrowanym transformatorem o mocach od 100 kVA do 800 kVA

Konwencjonalny zasilacz online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111) o mocach od 60 do 500 kVA

Pokaż wszystkie produkty
+

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Czytaj więcej