Keor SPE Tower
Jednofazowe UPS
Jednofazowy zasilacz UPS w topologii Line Interactive o mocy od 750 do 3000 VA, zaprojektowany z myślą o ochronie urządzeń biurowych i infrastruktury IT. Dzięki wbudowanemu stabilizatorowi napięcia dostarcza napięcie wyjściowe o czysto sinusoidalnym przebiegu, zapewniając bezpieczną pracę wymagających odbiorników. Podtrzymanie zasilania realizowane jest przez 2 lub 4 bezobsługowe akumulatory VRLA 12 V / 7 Ah. Urządzenie wyposażono w czytelny wyświetlacz LCD, programowalne gniazda wyjściowe oraz rozbudowane możliwości komunikacji i zdalnego zarządzania.
Cechy główne:
- Moc: 750-3000 VA
- Technologia Line Interactive z czystą sinusoidą na wyjściu
- Czytelny i intuicyjny wyświetlacz LCD
- Szeroki zakres tolerancji napięcia i częstotliwości wejściowej
- 2 lub 4 bezobsługowe akumulatory VRLA 12 V/7 Ah
- Wymiana baterii w trybie hot-swap od frontu urządzenia
- 6 lub 8 gniazd wyjściowych IEC C13
- Opcjonalne gniazdo IEC C19
- Programowalna grupa gniazd wyjściowych
- Zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem i przegrzaniem
- Wbudowana ładowarka akumulatorów
- Czas ładowania akumulatorów: 6-8 godzin
- Funkcja zimnego startu
- Komunikacja przez USB i RS232
- Możliwość instalacji karty sieciowej SNMP
- Wyłącznik awaryjny EPO
- Dwa styki bezpotencjałowe do integracji z systemami zewnętrznymi
- Możliwość zdalnego monitorowania i zarządzania