Keor Compact
Trójfazowe UPS
Trójfazowy UPS
Trójfazowy zasilacz UPS wykorzystujący technologię podwójnej konwersji online, dostępny w wersji o mocy 10,15 oraz 20 kVA. Kompaktowa, wolnostojąca konstrukcja typu monoblok została zaprojektowana z myślą o ochronie infrastruktury IT, systemów przemysłowych oraz innych aplikacji wymagających wysokiej jakości i ciągłego zasilania. Urządzenie wyposażono w kolorowy ekran dotykowy 4,3" rozbudowane możliwości komunikacji oraz funkcję pracy równoległej do sześciu jednostek, co pozwala na zwiększenie mocy systemu lub realizację redundancji.
Cechy główne:
- Moc: 10, 15 lub 20 kVA
- Trójfazowa architektura zasilania
- Technologia podwójnej konwersji online
- Kompaktowa konstrukcja wolnostojąca typu monoblok
- Kolorowy ekran dotykowy 4,3"
- Możliwość pracy równoległej do 6 jednostek
- Funkcja zimnego startu (Cold Start)
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i przeciążeniowe
- Odrębne wejścia dla toru prostownika i tory bypassu
- Komunikacja przez RS232
- Dwa sloty na karty komunikacyjne SNMP
- Wyłącznik awaryjny EPO
- Styki bezpotencjałowe do integracji z systemami zewnętrznymi
- Powierzchnia zabudowy wynosząca jedynie 0,22 m2
- Kółka ułatwiające transport i instalację urządzenia
Do pobrania
Trójfazowe UPS
Modułowe
Trójfazowe modułowe systemy UPS on-line o podwójnej konwersji i zredukowanym gabarycie o mocy od 10 do 60 kVA/kW
Modułowy zasilacz o mocy 25-600 kVA. Wykonany w topologii on-line o podwójnej konwersji VFI-SS-111
Trójfazowy modułowy system UPS oparty na trójfazowych modułach mocy 25 kVA
Trójfazowy modułowy system UPS przeznaczony do zastosowań w centrach danych