KEOR SP

Jednofazowe UPS

Zasilacz UPS line-interactive o mocy 600-2000 VA

Opis

Keor SP to jednofazowy zasilacz UPS wykonany w topologii line-interactive. Jest idealnym rozwiązaniem do zasilania stacji roboczej PC w domu lub firmie typu home-office oraz kas fiskalnych, automatyki budynkowej itp.

zobacz katalog

Główne zdjęcie
Keor SP
Zawartość - lewa kolumna

Cechy główne:

  • Moc znamionowa 600-2000 VA
  • Technologia Line Interactive
  • Wbudowany stabilizator napięcia AVR
  • Czas podtrzymania do 15 minut
  • 3-kolorowy wskaźnik LED
  • Sygnalizacja dźwiękowa z możliwością wyciszenia
  • Funkcja zimnego startu
  • Zabezpieczenie przed rozładowaniem, przeciążeniem, zwarciem i przegrzaniem
  • Port USB-B komunikacja z komputerem
  • Port USB-A do ładowania urządzeń
  • Konfiguracje wyjść: 4 lub 6 gniazd IEC C13 albo kombinacja gniazd IEC C13 i gniazd w standardzie francuskim lub niemieckim
  • 1 lub 2 bezobsługowe akumulatory VRLA 12 V / 7 Ah
  • Możliwość zdalnego monitorowania i zarządzania
Zawartość - prawa kolumna

Funkcjonalność:

  • ochrona przed uszkodzeniem odbiorników i samego UPS
  • komunikacja z PC (podaje stan naładowania baterii oraz dostępny czas podtrzymania)
  • możliwość zimnego startu (uruchomienie z baterii)
  • sygnalizowanie alarmów, stanów pracy oraz poziomu naładowania baterii: 
    • normalna praca
    • praca na bateriach
    • poziom naładowania baterii
    • bateria rozładowana
    • przeciążenie
    • przegrzanie urządzenia
  • możliwość wyciszenia alarmów dźwiękowych
  • funkcja ładowania urządzeń zewnętrznych przez port USB 2,0
img

Do pobrania

Jednofazowe UPS

Konsumenckie / SOHO

Zasilacz UPS line-interactive o mocy 600-800 VA

Jednofazowy UPS 800 VA, off-line, do montażu w szafie rack

UPS Keor SPE RT to zasilacz awaryjny wykonany w technologii line-interactive.

Pokaż wszystkie produkty
+

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Czytaj więcej