Keor DK
Jednofazowe UPS
Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS online o podwójnej konwersji od 1 do 10 kVA
Jednofazowy zasilacz UPS wykorzystujący technologię podwójnej konwersji online (VFI), przeznaczony do ochrony krytycznych systemów IT, infrastruktury sieciowej oraz urządzeń przemysłowych. Seria oferuje moc od 1 do 20 kVA, współczynnik mocy równy 1 oraz wysoką sprawność pracy sięgającą 96% w trybie online i do 99% w trybie ECO. UPS współpracuje zarówno z akumulatorami VRLA, jak i litowo-jonowymi, a dzięki konstrukcji rack/tower oraz możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły bateryjne zapewnia dużą elastyczność wdrożenia.
Główne cechy
- Moc 1-10 kVa dla wersji konwertowalnych Rack/Tower
- Moc 10-20 kVa dla wersji Rack 19"
- Możliwość zasilania trójfazowego dla modeli Rack 19"
- Technologia podwójnej konwersji online (VFI)
- Współczynnik mocy wyjściowej = 1
- Sprawność do 96% w trybie online
- Sprawność do 99% w trybie ECO
- Obsługa akumulatorów VRLA oraz litowo-jonowych
- Baterie z możliwością wymiany w trybie hot-swap
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły bateryjne
Funkcjonalność
- Kolorowy ekran dotykowy 4,3" z automatycznym dostosowaniem orientacji
- Automatyczny i manualny bypass serwisowy
- Programowanie gniazda wyjściowe IEC C13
- Komunikacja przez USB, RS232 oraz styki bezpotencjałowe
- Możliwość instalacji karty sieciowej SNMP
- Obsługa pracy równoległej (modele powyżej 5 kVA)
- Dostępna karta stykowa do integracji z systemami zewnętrznymi
- Wejście EPO (Emergency Power Off) i RDO (Remote On/Off)
- Możliwość montażu w szafach Rack 19"
Akcesoria
Ręczny bypass serwisowy umożliwia odłączenie zasilacza UPS od oryginalnej instalacji bez przerywania dostawy mocy dla odbiorów, co umożliwia przeprowadzenie konserwacji lub naprawy na wyłączonym zasilaczu UPS.
Interfejsy sieciowe do zarządzania UPS nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. Pozwalają na kontrolowanie pracy UPS w czasie rzeczywistym i zarządzanie licznymi zdarzeniami (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, problem itp.), a w rezultacie wykonanie szeregu zdefiniowanych działań.
Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w tym przypadku zainstalowany jest w dedykowanym gnieździe w UPS).
Napięcie zasilania 9 - 30 VDC (posiada zasilacz w wersjach zewnętrznych).
Wersje profesjonalne i przemysłowe mają dodatkowe porty komunikacyjne RS 232 / RS 485.
Do pobrania
-
BroszuryPobierz
-
InstrukcjePobierz
-
Karty katalogowePobierz
-
Oprogramowanie
Jednofazowe UPS
Konwencjonalne
Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS online o podwójnej konwersji od 3 do 10 kVA
Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS online o podwójnej konwersji od 1 do 3 kVA