Oprogramowanie
UPS Communicator
WERSJA:
- WINDOWS: 1.34
- LINUX: 1.34
Darmowa wersja
Grupa aplikacji do monitorowania pracy UPS i zabezpieczania systemów operacyjnych komputerów zabezpieczanych przez dany UPS.
Oprogramowanie to umożliwia komputerowi odbieranie i wykonywanie, za pośrednictwem protokołu TCP / IP, następujących zdalnych poleceń przekazywanych przez systemy zarządzania UPS:
- Wyłączanie systemów operacyjnych;
- Wyświetlanie/wysyłanie powiadomień;
- Wykonywanie wybranych programów (.COM, .EXE, .BAT, .CMD) z wybranymi parametrami.
Wszystkie otrzymywane polecenia są zapisywane w pliku dziennika. Wykonanie tych poleceń zależy od listy autoryzacji: polecenia są akceptowane tylko wtedy, gdy UPS, które je transmitowany jest autoryzowany na liście.
Można także utworzyć listę "redundancji", czyli uwarunkować wykonanie polecenia nadaniem go z kilku zasilaczy UPS (np. do zamknięcia stacji roboczych z redundantnym zasilaniem przez dwa lub więcej zasilaczy UPS).
Oprogramowanie jest kompatybilne z 99% obecnie dostępnych systemów operacyjnych na rynku (włączając w to systemy AS/400 i systemy wirtualne takie jak VMware) oraz jest dostępny dla różnych typów architektur (np. Intel, PowerPC, procesory Alpha).
Jest kompatybilny z: UPS Management Software, kartami sieciowymi CS121 (wszystkie modele), sterownikiem SiteSwitch 4 (tylko model SS4).
UPS Management Software
WERSJA:
- WINDOWS: 5.20.8 180601
- LINUX 32-BIT: 5.20.8 180601
- LINUX 64-BIT: 5.20.8 180601
Aplikacje, które w sposób ciągły monitorują pracę UPS oraz zabezpieczają systemy operacyjne zabezpieczane przez dany UPS.
Jest to płatna wersja dostarczana na płycie CD. Składa się z grupy aplikacji, które w sposób ciągły monitorują pracę UPS i zabezpieczają systemy operacyjne komputerów zasilanych przez dany UPS. Architektura klient/serwer umożliwia tworzenie bardzo elastycznych konfiguracji, efektywnych, prostych i "lekkich" dla zasobów systemowych.
Kompatybilna ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi, nawet na różnych architekturach (Intel, Alpha, Itanium, itp...) : Windows 2000 i nowsze, Linux, Unix, Novell Netware oraz Mac OS X 10.x. - zawiera jedną licencję RCCMD dla wykonywania komend na zdalnym PC.
UPS Management Software zawiera następujące moduły główne:
UPSMON: interfejs graficzny, który po połączeniu do modułu UPSMAN pozwala uzyskać dostęp do parametrów pracy UPS i wykonać testy.
UPSMAN: Moduł serwera do zarządzania UPSem poprzez połączenie RS-232. Moduł ten może zarządzać licznymi zdarzeniami (zanik napięcia, przeciążenie, bypass, wewnętrzna awaria, itp...) i dla każdego wykonywać zróżnicowane działania (logowanie danych do pliku, nadawanie wyskakujących powiadomień, wysyłanie e-maili, wykonywanie programów, lokalne i zdalne wyłączenie systemu, itp...), również o różnych porach.
KARTY SIECIOWE CS101
WERSJA:
- FIRMWARE: 3.8.CY504.LEGRAND
- CS101 FINDER: 5.1.1
Jest to specjalne urządzenie sieciowe zaprojektowane do ciągłego monitorowania pracy UPS i obsługi jego głównych zdarzeń (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, błędy,...).
Nie jest wymagane żadne oprogramowanie zewnętrzne. Jest to specjalne urządzenie sieciowe zaprojektowane do ciągłego monitorowania pracy UPS i obsługi jego głównych zdarzeń (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, błędy,...).
Nie jest wymagane żadne oprogramowanie zewnętrzne.
Główne funkcje:
- Rejestr zdarzeń z datą i czasem;
- Pamięć trendów głównych parametrów pracy wraz z datą i czasem;
- Wysyłanie e-maili;
- Wykonywanie zaplanowanych działań;
- Zdalne zamykanie komputera;
- Wyłączanie i włączanie zasilacza UPS;
- Wysyłanie sygnałów WOL (Wake On LAN);
- Obsługa SNMP v1, v2, v3 (RFC1628 i PPC) oraz transmisja komunikatów pułapek SNMP;
- Wyświetlanie danych i konfiguracji za pomocą przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera itp.) lub Telnet;
- Łącze Ethernet 10 / 100Mbit Base-T z funkcją samo rozpoznawania;
- Funkcja DHCP.
CS101 KLIENT
WERSJA:
- WINDOWS: 1.0
- LINUX: 1.0
Oprogramowanie, które umożliwia komputerowi odczytanie statusu UPS i wykonywanie poleceń na komputerze, na którym jest zainstalowany. Kompatybilny z kartą CSMP SNMP.
To oprogramowanie umożliwia komputerowi sprawdzenie za pomocą protokołu SNMP stanu zasilacza UPS podłączonego do karty SNMP CS101 i w razie potrzeby, wykonanie następujących poleceń:
- Zamknięcie systemu operacyjnego;
- Wyświetlanie wyskakujących wiadomości;
- Uruchomienie dostosowanego programu przed zamknięciem systemu.
Wszystkie odebrane alarmy są zapisywane w pliku dziennika.
Można utworzyć listę "redundancji", tzn. polecenie zostanie wykonane tylko wtedy, gdy zostało przesłane przez więcej niż jeden UPS (np. w celu wyłączenia komputerów z rezerwowym zasilaniem z dwóch zasilaczy UPS).
Oprogramowanie jest kompatybilne z Windows (oprócz Windows Server 2003, Windows XP i wcześniejszych wersji) oraz z Linuxem.
KARTY SIECIOWE CS141 (WSZYSTKIE MODELE)
WERSJA:
- FIRMWARE: 1.90.8 200304
Są to specjalne urządzenia sieciowe przeznaczone do autonomicznego zarządzania zasilaczem UPS. Zewnętrzne oprogramowanie nie jest wymagane. Karta zawiera 32-bitowy procesor i zintegrowany system operacyjny typu "UNIX Embedded" który stale monitoruje pracę UPSa, obsługuje liczne zdarzenia (zanik zasilania, przeciążenie, bypass, błędy,...).
Główne funkcje:
- Rejestr zdarzeń z datą i czasem;
- Pamięć trendów głównych parametrów pracy wraz z datą i czasem;
- Wysyłanie e-maili;
- Wykonywanie zaplanowanych działań;
- Wyświetlanie powiadomień, zamykanie lub wybrane komendy na zdalnych komputerach;
- Wysyłanie komunikatów pułapek SNMP;
- Wyłączanie i włączanie zasilacza UPS;
- Wysyłanie sygnałów WOL (Wake On LAN);
- Kompatybilne z protokołem SNMP i głównymi typami systemów komunikacyjnych (HP OpenView, IBM Tivoli, itp...);
- Konfiguracja i wyświetlanie danych przez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, itp...) lub Telnet;
- Połączenie Ethernet 10/100Mbit Base-T (pół-duplex i pełny-duplex) z funkcją autodetekcji;
- Funkcja DHCP.
Karty sieciowe CS121 (wszystkie modele)
WERSJA:
- FIRMWARE: 5.70.8 180801
Interfejsy sieciowe do zarządzania zasilaczami UPS
Są to specjalne urządzenia sieciowe przeznaczone do autonomicznego zarządzania zasilaczem UPS. Zewnętrzne oprogramowanie nie jest wymagane. Karta zawiera 32-bitowy procesor i zintegrowany system operacyjny typu "UNIX Embedded" który stale monitoruje pracę UPSa, obsługuje liczne zdarzenia (zanik zasilania, przeciążenie, bypass, awarie,...).
Główne funkcje:
- Rejestr zdarzeń z datą i czasem;
- Pamięć trendów głównych parametrów pracy wraz z datą i czasem;
- Wysyłanie e-maili;
- Wykonywanie zaplanowanych działań;
- Wyświetlanie powiadomień, zamykanie lub wybrane komendy na zdalnych komputerach;
- Wysyłanie pułapek SNMP;
- Włączanie i wyłączanie zasilacza UPS;
- Wysyłanie sygnałów WOL (Wake On LAN);
- Kompatybilne z protokołem SNMP i głównymi typami systemów komunikacyjnych (HP OpenView, IBM Tivoli, itp...);
- Konfiguracja i wyświetlanie danych przez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, itp...) lub Telnet;
- Połączenie Ethernet 10/100Mbit Base-T (pół-duplex i pełny-duplex) z funkcją autodetekcji;
- Funkcja DHCP.
RCCMD
WERSJA:
- WINDOWS: 4.32 201021
- LINUX 32-BIT: 4.32 201021
- LINUX 64-BIT: 4.32 201021
- MAC OS X: 4.32 201021
- LINUX 64-BIT: 4.32 201021
- VMWARE ESXI (6.5 AND ABOVE): 4.29 200703
Oprogramowanie umożliwiające otrzymywanie i wykonywanie stacji roboczej otrzymanych komend nadanych przez systemy zarządzania zasilaczami UPS.
Oprogramowanie to umożliwia komputerowi odbieranie i wykonywanie, za pośrednictwem protokołu TCP / IP, następujących zdalnych poleceń przekazywanych przez systemy zarządzania UPS:
- Wyłączanie systemów operacyjnych;
- Wyświetlanie/wysyłanie powiadomień;
- Wykonywanie wybranych programów (.COM, .EXE, .BAT, .CMD) z wybranymi parametrami.
Wszystkie otrzymywane polecenia są zapisywane w pliku dziennika. Wykonanie tych poleceń zależy od listy autoryzacji: polecenia są akceptowane tylko wtedy, gdy UPS, które je transmitowany jest autoryzowany na liście.
Można także utworzyć listę "redundancji", czyli uwarunkować wykonanie polecenia nadaniem go z kilku zasilaczy UPS (np. do zamknięcia stacji roboczych z redundantnym zasilaniem przez dwa lub więcej zasilaczy UPS).
Oprogramowanie jest kompatybilne z 99% obecnie dostępnych systemów operacyjnych na rynku (włączając w to systemy AS/400 i systemy wirtualne takie jak VMware) oraz jest dostępny dla różnych typów architektur (np. Intel, PowerPC, procesory Alpha).
Jest kompatybilny z: UPS Management Software, kartami sieciowymi CS121 (wszystkie modele), sterownikiem SiteSwitch 4 (tylko model SS4).
UNMS
WERSJA 2.11 201027
KLUCZ LICENCYJNY: 8OEMUX-FREE-UNMS
UNMS (UPS Network Management System) jest aplikacją WEB która stale monitoruje status wszystkich uruchomionych UPS w jednej lub kilku lokalizacjach poprzez interfejsy zdalnego nadzoru (CS121, UPS Supervisor, SNMP) oraz protokół TCP/IP.
Wszystkie sygnały alarmowe generowane przez różne UPSy są odbierane przez stację monitorującą. To umożliwia realizację natychmiastowej i dogłębnej diagnostyki problemu oraz umożliwia serwisowi technicznemu podjąć pilne działania w razie potrzeby.
Stan pracy każdego zasilacza UPS jest reprezentowany przez kolorową ikonkę przypominającą światła drogowe. W przypadku anormalnej pracy ikona zasilacza zmienia kolor statusu w odniesieniu do powagi zdarzenia lub awarii. Program monitorujący wysyła powiadomienia lub komunikaty bądź e-maile oraz uruchamia wybrane programy lub skrypty.
Funkcja monitorowania danego UPS jest dostępna poprzez pojedyncze kliknięcie i przeglądarkę internetową.
Wsparcie dla protokołu SNMP pozwala aplikacji komunikować się z różnymi markami zasilaczy UPS, pod warunkiem, że są one zgodne ze standardem MIB RFC 1628.
System dodatkowo umożliwia dopasowanie interfejsu graficznego, rejestrację wszystkich alarmów w bazie danych na potrzeby diagnostyki oraz może wyświetlacz wykresy przedstawiający trendy opisujące parametry pracy zasilaczy UPS.
Podstawowa wersja jest dostępna nieodpłatnie i umożliwia zarządzanie do 9 UPSami na raz (co najwyżej 3 UPSy mogą być innych firm).
UNMS jest dostępny na systemy z rodziny Windows XP Pro i nowsze.
UPS Setting Tool
Narzędzia diagnostyczne dla systemów UPS. Umożliwiają szybką i bezpieczną diagnostykę i ustawianie specjalnych funkcji.
Narzędzia diagnostyczne dla systemów UPS. Umożliwiają szybką i bezpieczną diagnostykę i ustawianie specjalnych funkcji.