Keor SPE
Jednofazowe UPS
Jednofazowy zasilacz UPS w topologii Line Interactive o mocy od 600 do 2000 VA, przeznaczony do ochrony urządzeń domowych i biurowych. Wbudowany stabilizator napięcia AVR skutecznie filtruje zakłócenia oraz kompensuje wahania napięcia sieciowego. W zależności od modelu urządzenie wyposażone jest w jeden lub dwa bezobsługowe akumulatory VRLA 12 V / 7 Ah, zapewniające podtrzymanie pracy podłączonych odbiorników podczas zaniku zasilania. UPS oferuje również komunikację z komputerem poprzez port USB-B oraz możliwość ładowania urządzeń mobilnych przez złącze USB-A.

Cechy główne:
- Współczynnik mocy: 0,8
- Przyjazny dla użytkownika wyświetlacz LCD
- Wielokolorowy wskaźnik stanu pracy zasilacza
- Szeroki zakres napięcia wejściowego i częstotliwość
- Bateria z możliwością wymiany podczas pracy (hot swap)
- Programowalna rozszerzona ilość gniazd wyjściowych
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem, przegrzaniem, podaniem napięcia zwrotnego do sieci
- Wydajna wbudowana ładowarka akumulatora
- Zimny start (uruchomienie zasilacza z akumulatora)
- RS232 i USB - gniazdo SNMP
- Funkcja zdalnego włączania/wyłączania
- EPO (wyłączenie awaryjne)
- 2-styki bezpotencjałowe
- Kompaktowy rozmiar i niewielka waga
Do pobrania
-
InstrukcjePobierz
-
Karty katalogowePobierz
Jednofazowe UPS
Konsumenckie / SOHO
UPS Keor SPE RT to zasilacz awaryjny wykonany w technologii line-interactive.