Trójfazowe UPS
Trójfazowe UPS
Konwencjonalne
Technologia online o podwójnej konwersji sterowana mikroprocesorem DSP dla wysokiej precyzji, ciągłej kontroli i pomiarów oraz sterowania obwodem korekcji współczynnika mocy (PFC). Technologia beztransformatorowa dla wysokiej jakości energii przy sprawności do 96%.
Zasilacz online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111) ze zintegrowanym transformatorem o mocach od 100 kVA do 800 kVA
Konwencjonalny zasilacz online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111) o mocach od 60 do 500 kVA
Trójfazowe UPS
Modułowe
Modułowe UPS umożliwiają dopasowanie mocowe zasilacza dokładnie do bieżącego zapotrzebowania, bez wykluczania dalszej rozbudowy mocy. Są zrobione ze standaryzowanych modułów, które mogą zostać dodane do istniejących konfiguracji dla wzrostu mocy lub czasu podtrzymania. Innowacyjny system modułowy zapewnia najwyższy możliwy poziom redundancji.
Trójfazowe modułowe systemy UPS on-line o podwójnej konwersji i zredukowanym gabarycie o mocy od 10 do 60 kVA/kW
Modułowy zasilacz o mocy 25-600 kVA. Wykonany w topologii on-line o podwójnej konwersji VFI-SS-111
Trójfazowy modułowy system UPS oparty na trójfazowych modułach mocy 25 kVA
Trójfazowy modułowy system UPS przeznaczony do zastosowań w centrach danych