TriMOD New
Trójfazowe UPS
Trójfazowy, modułowy system UPS oparty na jednofazowych modułach mocy
Trójfazowy, modułowy system UPS oparty na jednofazowych modułach mocy, zaprojektowany w celu zapewnienia wysokiej jakości elastyczności konfiguracji oraz łatwej skalowalności. System pracuje w technologii podwójnej konwersji online i oferuje zakres mocy od 10 do 80 kVA, przy współczynniku mocy równym 1 oraz sprawności sięgającej 96,5%. Możliwość zmiany konfiguracji faz wejściowych i wyjściowych na miejscu instalacji pozwala na dopasowanie systemu do różnych środowisk pracy i wymagań infrastrukturalnych.
Cechy główne:
- Moc: 10-80 kVA
- Współczynnik mocy = 1
- Sprawność do 96,5%
- Modułowa konstrukcja oparta na jednofazowych modułach mocy (3,4 / 5 / 6,7 kVA)
- Elastyczna konfiguracja faz 1/1. 1/3, 3/1, 3/3
- Niezależne fazy wyjściowe
- Technologia podwójnej konwersji online
Funkcjonalność:
- Moduły mocy i szuflady bateryjne wymienialne podczas pracy (hot-swap)
- Technologia Plug&Play ułatwiająca instalację i rozbudowę
- Automatyczna detekcja modułów mocy
- Możliwość zmiany konfiguracji w miejscu instalacji
- Kompaktowa i modułowa konstrukcja
- Dotykowy wyświetlacz 5"
- Komunikacja przez RS232
- Możliwość instalacji karty sieciowej SNMP
- Współpraca z agregatami prądotwórczymi
- Łatwa obsługa i serwisowanie
Do pobrania
Trójfazowe UPS
Modułowe
Trójfazowe modułowe systemy UPS on-line o podwójnej konwersji i zredukowanym gabarycie o mocy od 10 do 60 kVA/kW
Modułowy zasilacz o mocy 25-600 kVA. Wykonany w topologii on-line o podwójnej konwersji VFI-SS-111
Trójfazowy modułowy system UPS oparty na trójfazowych modułach mocy 25 kVA
Trójfazowy modułowy system UPS przeznaczony do zastosowań w centrach danych