KEOR S
Jednofazowe UPS
Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS online o podwójnej konwersji od 3 do 10 kVA
UPS Legrand Keor S to zasilacz pracujący w technologii PWM o wysokiej częstotliwości. Wykonany w technologii online o podwójnej konwersji.
Jest to wolnostojący UPS dostępny w dwóch typach, które różnią się konfiguracją wewnętrzną. Pierwszy z wewnętrznymi z bateriami, drugi z transformatorem separacyjnym od strony odbioru oraz bateriami wewnętrznymi. Dodatkowo, dzięki zabezpieczeniom strony DC, są dostępne konfiguracje w których stosuje się równocześnie wewnętrzne i zewnętrzne baterie.
Główne cechy
- Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS w wersji wolnostojącej (tower), na kółkach
- Zakres mocy 3-10 kVA
- Wysoki wyjściowy współczynnik mocy
- Topologia online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111)
- Prostownik/falownik: IGBT
- Wysoka sprawność
- Współpraca z agregatami prądotwórczymi
- Stopień ochrony IP31
- Praca równoległa do 4 jednostek
- Dodatkowe baterie zwiększające czas podtrzymania zasilania
- Dostępne dodatkowe ładowarki baterii
- Inteligentny system zarządzania bateriami
- Wbudowany automatyczny bypass elektroniczny
- Opcjonalnie dostępny manualny serwisowy zewnętrzny
Funkcjonalność
- Wyświetlacz symboliczny LCD na panelu frontowym
- Wbudowana autodiagnostyka
- Komunikacja: USB, RS-232, zdalne wyłączenie awaryjne (EPO), inne (opcja)
- Slot kart rozszerzeń: WEB/SNMP LAN, RS-232/485, dodatkowe styki bezpotencjałowe (opcja)
- Dostępne opcjonalne karty rozszerzeń WEB/SNMP i bezpotencjałowe interfejsy przekaźnikowe do zastosowania w przemysłowych panelach operatorskich lub sygnalizacji alarmu; umożliwiają zdalne wyłączanie serwerów i stacji roboczych
- Wbudowany automatyczny bypass oraz opcjonalnie manualny serwisowy zewnętrzny bypass (MTBS) dla zapewnienia ciągłości zasilania nawet w przypadku awarii elektroniki, przeciążeń, przegrzania lub na czas przeprowadzania czynności serwisowych
Akcesoria
Interfejsy sieciowe do zarządzania UPS nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. Pozwalają na kontrolowanie pracy UPS w czasie rzeczywistym i zarządzanie licznymi zdarzeniami (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, problem itp.), a w rezultacie wykonanie szeregu zdefiniowanych działań.
Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w tym przypadku zainstalowany jest w dedykowanym gnieździe w UPS).
Napięcie zasilania 9 - 30 VDC (posiada zasilacz w wersjach zewnętrznych).
Wersje profesjonalne i przemysłowe mają dodatkowe porty komunikacyjne RS 232 / RS 485.
Ręczny bypass serwisowy umożliwia odłączenie zasilacza UPS od oryginalnej instalacji bez przerywania dostawy mocy dla odbiorów, co umożliwia przeprowadzenie konserwacji lub naprawy na wyłączonym zasilaczu UPS.
Do pobrania
-
BroszuryPobierz
-
Karty katalogowePobierz
-
Oprogramowanie
-
InnePobierz
Jednofazowe UPS
Konwencjonalne
Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS online o podwójnej konwersji od 1 do 10 kVA
Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS online o podwójnej konwersji od 1 do 3 kVA