DAKER DK PLUS
Jednofazowe UPS
Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS online o podwójnej konwersji od 1 do 10 kVA
UPS Daker DK Plus to zasilacz online o podwójnej konwersji, do użycia w konfiguracji wolnostojącej lub w szafie rack 19". Na ekranie LCD wyświetlane są główne parametry systemu oraz stan zasilacza UPS, w tym poziom naładowania akumulatora, pomiary i informacje o alarmach lub usterkach. Modele o mocy od 5 do 10 kVA mają współczynnik mocy 1 oraz sprawność do 94%. Aby wydłużyć czas podtrzymania zasilacza UPS, dostępne są dodatkowe szafki na baterie. Do wszystkich szaf na baterie można dodać ładowarkę, która zapewnia szybkie i bezpieczne ładowanie.
![DAKER DK PLUS](/sites/default/files/2019-08/daker-dk-01-main.png)
Główne cechy
- Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS w wersji Tower i Rack 19"
- Zakres mocy od 1 do 10 kVA
- Współczynnik mocy 0,9 (1-3 kVA), 1,0 (5-10 kVA)
- Topologia online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111)
- Graficzny interfejs przyjazny dla użytkownika
- Dodatkowe baterie zwiększające czas podtrzymania zasilania
- Inteligentny system zarządzania bateriami
- Wbudowany automatyczny bypass oraz opcjonalnie manualny serwisowy zewnętrzny
- Baterie mogą być montowane i wymieniane przez użytkownika
Funkcjonalność
- Dostęp do głównych parametrów zasilacza UPS z poziomu wyświetlacza (status, parametry, stan ładowania baterii oraz alarmy).
- Wbudowane oprogramowanie komunikacyjne umożliwia m.in. sterowanie zasilaczem UPS oraz wyłączenie podłączonego sprzętu w przypadku awarii lub przeprowadzenie diagnostyki podstawowych funkcji
- Komunikacja: USB, RS-232, zdalne wyłączenie awaryjne (EPO)
- Slot kart rozszerzeń: WEB/SNMP/ internet/ LAN, RS-232/485, dodatkowe styki bezpotencjałowe
- Karty rozszerzeń WEB/SNMP i bezpotencjałowe interfejsy przekaźnikowe do zastosowania w przemysłowych panelach operatorskich lub sygnalizacji alarmu; umożliwiają zdalne wyłączanie serwerów i stacji roboczych
- Wbudowany automatyczny bypass oraz opcjonalnie manualny serwisowy zewnętrzny bypass (MTBS) dla zapewnienia ciągłości zasilania nawet w przypadku awarii elektroniki, przeciążeń, przegrzania lub na czas przeprowadzania czynności serwisowych
Uwaga:
W związku ze zmianą oferty produktów z serii Daker DK na Daker DK PLUS informujemy Państwa iż nowe panele bateryjne nie mogą być stosowane do wycofanej serii UPS'ów Daker DK. Z kolei poprzednio stosowane panele bateryjne nie współpracują z nowymi UPS'ami.
Sprawdź numery referencyjne >>
Akcesoria
![](/sites/default/files/2019-08/bypass-1-main.png)
Ręczny bypass serwisowy umożliwia odłączenie zasilacza UPS od oryginalnej instalacji bez przerywania dostawy mocy dla odbiorów, co umożliwia przeprowadzenie konserwacji lub naprawy na wyłączonym zasilaczu UPS.
![](/sites/default/files/2020-06/interfacce-di-rete-big-2.png)
Interfejsy sieciowe do zarządzania UPS nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. Pozwalają na kontrolowanie pracy UPS w czasie rzeczywistym i zarządzanie licznymi zdarzeniami (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, problem itp.), a w rezultacie wykonanie szeregu zdefiniowanych działań.
Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w tym przypadku zainstalowany jest w dedykowanym gnieździe w UPS).
Napięcie zasilania 9 - 30 VDC (posiada zasilacz w wersjach zewnętrznych).
Wersje profesjonalne i przemysłowe mają dodatkowe porty komunikacyjne RS 232 / RS 485.
Do pobrania
-
BroszuryPobierz
-
InstrukcjePobierz
-
Karty katalogowePobierz
-
Oprogramowanie
-
InnePobierz
Jednofazowe UPS
Konwencjonalne
Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS online o podwójnej konwersji od 3 do 10 kVA
Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS online o podwójnej konwersji od 1 do 3 kVA