Keor MOD RI New
Trójfazowe UPS
Trójfazowy modułowy system UPS oparty na trójfazowych modułach mocy 25 kVA
Trójfazowy modułowy system UPS oparty na trójfazowych modułach mocy 25kVA, przeznaczony do montażu w szafach Rack 19". System umożliwia konfigurację w dwóch wariantach mocy: 25 kVA lub 50 kVA, oba z możliwością zastosowania redundancji N+1. Dzięki modułowej architekturze, obsłudze baterii litowo-jonowych oraz wymiennych w trakcie pracy modułom mocy i bateryjnym, urządzenie zapewnia wysoką elastyczność oraz ciągłość działania w wymagających środowiskach IT i przemysłowych.
Cechy główne:
- Moc systemu: 25-50 kVA
- Architektura modułowa oparta na trójfazowych modułach 25 kVA
- Montaż w szafir Rack 19"
- Technologia podwójnej konwersji online (VFI-SS-111)
- Sprawność do 96,8% w trybie online
- Sprawność do 99% w trybie ECO
- Współczynnik mocy = 1
- Możliwość redudancji N+1
- Obsługa baterii litowo-jonowych
- Moduły mocy i bateryjne wymienialne podczas pracy (hot-swap)
- Każdy moduł mocy z niezależnym elektronicznym bypass
- Dotykowy wyświetlacz 10" w wysuwanej szufladzie
- Funkcja zimnego startu
- Komunikacja przez RS485
- 10 wejściowych i 8 wyjściowych styków bezpotencjałowych
- Wyłącznik awaryjny EPO
Do pobrania
Trójfazowe UPS
Modułowe
Trójfazowe modułowe systemy UPS on-line o podwójnej konwersji i zredukowanym gabarycie o mocy od 10 do 60 kVA/kW
Modułowy zasilacz o mocy 25-600 kVA. Wykonany w topologii on-line o podwójnej konwersji VFI-SS-111
Trójfazowy modułowy system UPS przeznaczony do zastosowań w centrach danych