DAKER DK PLUS
Jednofazowe UPS
Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS online o podwójnej konwersji od 1 do 10 kVA
UPS Daker DK Plus to zasilacz online o podwójnej konwersji, do użycia w konfiguracji wolnostojącej lub w szafie rack 19". Na ekranie LCD wyświetlane są główne parametry systemu oraz stan zasilacza UPS, w tym poziom naładowania akumulatora, pomiary i informacje o alarmach lub usterkach. Modele o mocy od 5 do 10 kVA mają współczynnik mocy 1 oraz sprawność do 94%. Aby wydłużyć czas podtrzymania zasilacza UPS, dostępne są dodatkowe szafki na baterie. Do wszystkich szaf na baterie można dodać ładowarkę, która zapewnia szybkie i bezpieczne ładowanie.
Główne cechy
- Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS w wersji Tower i Rack 19"
- Zakres mocy od 1 do 10 kVA
- Współczynnik mocy 0,9 (1-3 kVA), 1,0 (5-10 kVA)
- Topologia online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111)
- Graficzny interfejs przyjazny dla użytkownika
- Dodatkowe baterie zwiększające czas podtrzymania zasilania
- Inteligentny system zarządzania bateriami
- Wbudowany automatyczny bypass oraz opcjonalnie manualny serwisowy zewnętrzny
- Baterie mogą być montowane i wymieniane przez użytkownika
Funkcjonalność
- Dostęp do głównych parametrów zasilacza UPS z poziomu wyświetlacza (status, parametry, stan ładowania baterii oraz alarmy).
- Wbudowane oprogramowanie komunikacyjne umożliwia m.in. sterowanie zasilaczem UPS oraz wyłączenie podłączonego sprzętu w przypadku awarii lub przeprowadzenie diagnostyki podstawowych funkcji
- Komunikacja: USB, RS-232, zdalne wyłączenie awaryjne (EPO)
- Slot kart rozszerzeń: WEB/SNMP/ internet/ LAN, RS-232/485, dodatkowe styki bezpotencjałowe
- Karty rozszerzeń WEB/SNMP i bezpotencjałowe interfejsy przekaźnikowe do zastosowania w przemysłowych panelach operatorskich lub sygnalizacji alarmu; umożliwiają zdalne wyłączanie serwerów i stacji roboczych
- Wbudowany automatyczny bypass oraz opcjonalnie manualny serwisowy zewnętrzny bypass (MTBS) dla zapewnienia ciągłości zasilania nawet w przypadku awarii elektroniki, przeciążeń, przegrzania lub na czas przeprowadzania czynności serwisowych
Uwaga:
W związku ze zmianą oferty produktów z serii Daker DK na Daker DK PLUS informujemy Państwa iż nowe panele bateryjne nie mogą być stosowane do wycofanej serii UPS'ów Daker DK. Z kolei poprzednio stosowane panele bateryjne nie współpracują z nowymi UPS'ami.
Sprawdź numery referencyjne >>
Akcesoria
Ręczny bypass serwisowy umożliwia odłączenie zasilacza UPS od oryginalnej instalacji bez przerywania dostawy mocy dla odbiorów, co umożliwia przeprowadzenie konserwacji lub naprawy na wyłączonym zasilaczu UPS.
Interfejsy sieciowe do zarządzania UPS nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. Pozwalają na kontrolowanie pracy UPS w czasie rzeczywistym i zarządzanie licznymi zdarzeniami (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, problem itp.), a w rezultacie wykonanie szeregu zdefiniowanych działań.
Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w tym przypadku zainstalowany jest w dedykowanym gnieździe w UPS).
Napięcie zasilania 9 - 30 VDC (posiada zasilacz w wersjach zewnętrznych).
Wersje profesjonalne i przemysłowe mają dodatkowe porty komunikacyjne RS 232 / RS 485.
Do pobrania
-
BroszuryPobierz
-
InstrukcjePobierz
-
Karty katalogowePobierz
-
Oprogramowanie
-
InnePobierz
Jednofazowe UPS
Konwencjonalne
Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS online o podwójnej konwersji od 3 do 10 kVA
Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS online o podwójnej konwersji od 1 do 3 kVA