KEOR MOD
Trójfazowe UPS
Modułowy zasilacz o mocy 25-600 kVA. Wykonany w topologii on-line o podwójnej konwersji VFI-SS-111
Keor MOD to najnowsza modułowa konstrukcja w ofercie Legrand. UPS został wykonany w technologii on-line o podwójnej konwersji. Modułowa architektura pozwala na uzyskanie redundancji N + X. Każdy moduł o mocy 25 kVA funkcjonuje jako autonomiczny trójfazowy UPS 3f. Konstrukcja zapewnia możliwość rozbudowy mocy w jednej szafie do 125 kVA lub do 250 kVA (dwa rodzaje szaf). Po połączeniu równoległym można uzyskać maksymalną moc 600 kVA zachowując pełną funkcjonalność hot-swap modułów mocy oraz szuflad bateryjnych. Keor MOD to idealne rozwiązanie dla wszystkich krytycznych aplikacji, takich jak centra danych, szpitale itp.

Cechy główne
- Topologia on-line o podwójnej konwersji VFI-SS-111
- 3-stopniowa modulacja PWM
- Sprawność do 96,8%
- Współczynnik mocy = 1
- Niski współczynnik zawartości harmonicznych wyjściowych (THDu < 0,5% lin. obc., < 1% nielin. obc.)
- Modułowa budowa zapewniająca redundancję N+X
- Każdy moduł funkcjonujący jako osobny 3f UPS
- 10" obrotowy ekran sterujący
- Zdecentralizowany bypass
- Możliwość pracy równoległej do 600 kW
- 5min. czasu podtrzymania przy 100% obciążeniu
Funkcjonalność
- Skalowalność
- HotSwap baterii oraz modułów mocy
- Kontrola poziomu głośności
- Ledowy wskaźnik stanu pracy w każdym module
- Proces optymalizujacy czas ładowania baterii
- Szeroki zakres portów komunikacji RS232, RS485, SNMP, ATS Sync, Can BUS, USB
- Zimny start
- Programowalne styki bezpotencjałowe
- Aktualizacja oprogramowania w czasie pracy
- Stabilna praca równoległa po wyjęciu magistrali komunikacyjnej
Komponenty

Moduł mocy do zasilacza Keor MOD posiada wszystkie bloki funkcjonalne konwencjonalnego trójfazowego zasilacza UPS. Dzięki temu rozwiązaniu każdy moduł mocy pracuje jako autonomiczny trójfazowy UPS.

Szuflada na bloki bateryjne nie wymaga łączenia kablami z jednostką główną. Każda szuflada posiada dwa bezpieczniki. Jeden na biegun dodatni, drugi na biegun ujemny. Keor MOD obsługuje funkcję hot-swap - szuflady mogą być wyjmowane w trakcie pracy zasilacza UPS.

Zestaw czterech bloków bateryjnych do jednej szuflady wyposażony jest w 6 akumulatorów 9 Ah lub 11 Ah.
Do pobrania
-
InstrukcjePobierz
-
Karty katalogowePobierz
-
Oprogramowanie
-
InnePobierz
Trójfazowe UPS
Modułowe
Trójfazowe modułowe systemy UPS on-line o podwójnej konwersji i zredukowanym gabarycie o mocy od 10 do 60 kVA/kW