KEOR PDU
Jednofazowe UPS
Jednofazowy UPS 800 VA, off-line, do montażu w szafie rack
Jednofazowy zasilacz UPS o mocy 800 VA, przeznaczony do montażu w szafach i panelach Rack 19". Dzięki kompaktowej konstrukcji o wysokości zaledwie 2U i głębokości 150 mm stanowi idealne rozwiązanie do ochrony urządzeń sieciowych oraz infrastruktury IT w ograniczonej przestrzeni. Bezobsługowe akumulatory AGM VRLA zapewniają do 15 minut podtrzymania zasilania, a prosty montaż typu Plug&Play umożliwia szybkie uruchomienia urządzenia bez dodatkowej konfiguracji.
Cechy główne:
- Moc: 800 VA
- Przeznaczony do montażu w szafach Rack 19"
- Wysokość 2U, głębokość 150 mm
- 8 gniazd wyjściowych IEC C13 lub w standardzie francuskim (polskim)
- Bezobsługowe akumulatory AGM VRLA
- Czas podtrzymania do 15 minut
- Sygnalizacja stanu pracy za pomocą 3 diod LED
- Komunikacja z komputerem przez port USB-B
- Konstrukcja bez wentylatorów - cicha praca
- Montaż Plug&Play
- Funkcja zimnego startu
Funkcjonlność:
- Urządzenie Plug & Play
- Prosty w obsłudze i efektywny kosztowo
- Niski pobór mocy
- Nie wymaga chłodzenia
- Mniej okablowania i mniej zajmowanego miejsca
- Cicha praca (brak wentylatorów)
- Niezawodność: długi okres MTBF (Mean Time Between Failures)
- Auto Restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Monitoring: kontrola czasu podtrzymania
- Zimny start (z baterii)

Do pobrania
-
InstrukcjePobierz
-
Karty katalogowePobierz
-
Oprogramowanie
-
InnePobierz
Jednofazowe UPS
Konsumenckie / SOHO
UPS Keor SPE RT to zasilacz awaryjny wykonany w technologii line-interactive.