KEOR SP
Jednofazowe UPS
Zasilacz UPS line-interactive o mocy 600-2000 VA
Zawartość - lewa kolumna
Cechy główne:
- Moc znamionowa 600-2000 VA
- Technologia Line Interactive
- Wbudowany stabilizator napięcia AVR
- Czas podtrzymania do 15 minut
- 3-kolorowy wskaźnik LED
- Sygnalizacja dźwiękowa z możliwością wyciszenia
- Funkcja zimnego startu
- Zabezpieczenie przed rozładowaniem, przeciążeniem, zwarciem i przegrzaniem
- Port USB-B komunikacja z komputerem
- Port USB-A do ładowania urządzeń
- Konfiguracje wyjść: 4 lub 6 gniazd IEC C13 albo kombinacja gniazd IEC C13 i gniazd w standardzie francuskim lub niemieckim
- 1 lub 2 bezobsługowe akumulatory VRLA 12 V / 7 Ah
- Możliwość zdalnego monitorowania i zarządzania
Zawartość - prawa kolumna
Funkcjonalność:
- ochrona przed uszkodzeniem odbiorników i samego UPS
- komunikacja z PC (podaje stan naładowania baterii oraz dostępny czas podtrzymania)
- możliwość zimnego startu (uruchomienie z baterii)
- sygnalizowanie alarmów, stanów pracy oraz poziomu naładowania baterii:
- normalna praca
- praca na bateriach
- poziom naładowania baterii
- bateria rozładowana
- przeciążenie
- przegrzanie urządzenia
- możliwość wyciszenia alarmów dźwiękowych
- funkcja ładowania urządzeń zewnętrznych przez port USB 2,0

Do pobrania
-
InstrukcjePobierz
-
Oprogramowanie
-
InnePobierz
Jednofazowe UPS
Konsumenckie / SOHO
UPS Keor SPE RT to zasilacz awaryjny wykonany w technologii line-interactive.
Pokaż wszystkie produkty