TRIMOD HE

Trójfazowe UPS

Trójfazowe modułowe systemy UPS on-line o podwójnej konwersji i zredukowanym gabarycie o mocy od 10 do 60 kVA/kW

Opis

Trójfazowy, modułowy system UPS oparty na jednofazowych modułach mocy, zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności konfiguracji oraz skalowalności. Urządzenie pracuje w technologii podwójnej konwersji online i oferuje zakres mocy od 10 do 80 kVA, przy współczynniku mocy równym 1 oraz sprawności sięgającej 96%. Dzięki możliwości dowolnej konfiguracji faz wejściowych i wyjściowych system może być dostosowany do różnych zastosowań, od środowisk IT po infrastrukturę przemysłową.

Główne zdjęcie
TRIMOD HE
Zawartość - lewa kolumna

Główne cechy

  • Moc: 10-80 KVA
  • Współczynnik mocy = 1
  • Sprawność do 96%
  • Modułowa architektura oparta na jednofazowych modułach mocy (3,4 / 5 / 6,7 kVA)
  • Elastyczna konfiguracja faz: 1/1, 1/3, 3/1, 3/3
  • Niezależne fazy wyjściowe
  • Technologia podwójnej konwersji online
  • Moduły mocy oraz szuflady bateryjne wymienialne podczas pracy (hot-swap)
  • Technologia Plug&Play dla łatwej instalacji i rozbudowy
  • Automatyczna detekcja modułów mocy
  • Możliwość zmiany konfiguracji na miejscu instalacji
  • Współpraca z agregatami rądotwórczymi
  • Kompaktowa i skalowalna konstrukcja
  • Wyświetlacz LCD
  • Komunikacja przez RS232
  • Możliwość instalacji karty sieciowej SNMP
  • Łatwa i szybka obsługa serwisowa

 

 

Zawartość - prawa kolumna

Funkcjonalność

  • Menu dostępne w 7 językach (także j. polski)
  • Konwerter częstotliwości od 40-70Hz do 50/60Hz (wybierane przez użytkownika)
  • Współpraca z pomocniczymi źródłami zasilania (np. agregaty)
  • Trzy niezależne fazy wyjściowe
  • Tryb Eco
  • Tryb EPS
  • Regulowane napięcie wyjściowe co 1 V (190-245 V)
  • Kontrolna nad opóźnieniem aktywacji bypassu
  • Wbudowany bypass elektroniczy i mechaniczny
  • Rejestr zdarzeń z datą i czasem
  • Ogólne dane historyczne dla każdego indywidualnego modułu mocy
  • Technologia Plug & Play
  • Automatyczna detekcja modułów mocy

Akcesoria

INTERFEJSY SIECIOWE

Interfejsy sieciowe do zarządzania UPS nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. Pozwalają na kontrolowanie pracy UPS w czasie rzeczywistym i zarządzanie licznymi zdarzeniami (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, problem itp.), a w rezultacie wykonanie szeregu zdefiniowanych działań.
Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w tym przypadku zainstalowany jest w dedykowanym gnieździe w UPS).
Napięcie zasilania 9 - 30 VDC (posiada zasilacz w wersjach zewnętrznych).
Wersje profesjonalne i przemysłowe mają dodatkowe porty komunikacyjne RS 232 / RS 485.

 

zobacz katalog

CZUJNIKI DO UPS

Zakres obejmuje dwa różne typy czujników, w zależności od rodzaju połączenia z UPS. Niektóre czujniki są dostępne do bezpośredniego połączenia z interfejsami sieciowymi, podczas gdy inne muszą być podłączone do SENSOR MANAGER.

zobacz katalog

Trójfazowe UPS

Modułowe

Modułowy zasilacz o mocy 25-600 kVA. Wykonany w topologii on-line o podwójnej konwersji VFI-SS-111

Pokaż wszystkie produkty
+

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Czytaj więcej