KEOR HP

Trójfazowe UPS

Zasilacz online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111) ze zintegrowanym transformatorem o mocach od 100 kVA do 800 kVA

Opis

Keor HP to trójfazowy zasilacz UPS wykonany w topologii on-line o podwójnej konwersji mocy. Do przekształcenia energii stosuje się technologię modulacji PWM o wysokiej częstotliwości. W celu uzyskania redundancji N + X poszczególne jednostki mogą być łączone równolegle (do 6 jednostek) dając maksymalną moc 4,8 MVA.

Seria Keor HP oferuje jednostki w mocach 100-125-160-200-250-300-400-600-800 kVA.

Główne zdjęcie
KEOR HP
Zawartość - lewa kolumna

Główne cechy

  • Zakres mocy 100-800 kVA
  • 3-fazowe wejście / 3-fazowe wyjście
  • Prostownik oraz falownik na IGBT
  • Wysoka sprawność (certyfikat TüV 95%)
  • Zaawansowana technologia sterowania oparta o mikroprocesor DSP
  • Wysoki wejściowy współczynnik mocy dzięki układowi PFC
  • Wysoka dostępność mocy wyjściowej dzięki współczynnikowi mocy 0,9
  • Ładowanie baterii z kompensacją temperaturową
  • Transformator separacyjny w konstrukcji falownika
  • Niski współczynnik zawartości harmonicznych THD zarówno wejściowy (THDi <3% dla pełnego obc.) jak i wyjściowy (THDu <5% 100% nielin. obc.)
  • Współpraca z agregatami prądotwórczymi (genset)
  • Możliwa praca równoległa do 6 jednostek z regulowanym, hybrydowym poziomem redundancji i rozszerzenia mocy
  • Opcjonalny systemowy centralny bypass dla konfiguracji równoległych
  • Dostępne bogate opcje komunikacyjne
  • Wysoki współczynnik mocy wyjściowej > 0,9
Zawartość - prawa kolumna

Opcje

  • Dostępne baterie w szafach systemowych i na stelażach
  • Optymalizacja konfiguracji systemu chłodzenia jako standardowa opcja podczas zamówienia
  • Bogate opcje pakietów serwisowych
  • Krótkie czasy reakcji serwisu

Akcesoria

INTERFEJSY SIECIOWE

Interfejsy sieciowe do zarządzania UPS nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. Pozwalają na kontrolowanie pracy UPS w czasie rzeczywistym i zarządzanie licznymi zdarzeniami (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, problem itp.), a w rezultacie wykonanie szeregu zdefiniowanych działań.
Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w tym przypadku zainstalowany jest w dedykowanym gnieździe w UPS).
Napięcie zasilania 9 - 30 VDC (posiada zasilacz w wersjach zewnętrznych).
Wersje profesjonalne i przemysłowe mają dodatkowe porty komunikacyjne RS 232 / RS 485.

 

zobacz katalog

CZUJNIKI DO UPS

Zakres obejmuje dwa różne typy czujników, w zależności od rodzaju połączenia z UPS. Niektóre czujniki są dostępne do bezpośredniego połączenia z interfejsami sieciowymi, podczas gdy inne muszą być podłączone do SENSOR MANAGER.

zobacz katalog

Do pobrania

Trójfazowe UPS

Konwencjonalne

Konwencjonalny zasilacz o mocy 10-60 kVA

Konwencjonalny zasilacz online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111) o mocach od 60 do 500 kVA

Pokaż wszystkie produkty
+

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Czytaj więcej