MEGALINE RACK
Jednofazowe UPS
Jednofazowy modułowy zasilacz UPS on-line rack 19" o podwójnej konwersji o mocy od 1250 do 5 000 VA
Modułowy, jednofazowy zasilacz UPS w technologii podwójnej konwersji online, przeznaczony do montażu w szafach Rack 19". Konstrukcja oparta na modułach mocy 1250 VA umożliwia elastyczne skalowanie systemu w zakresie od 1250 do 5000 VA oraz wdrożenie redundancji N+X, zwiększającej niezawodność zasilania. Dzięki możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły bateryjne i pracy równoległej wielu jednostek, rozwiązanie doskonale sprawdza się w środowiskach serwerowych, telekomunikacyjnych i centrach przetwarzania danych.
Główne cechy
- Moc systemu: 1250-5000 VA
- Modułowa konstrukcja oparta na modułach 1250 VA
- Montaż w szafie Rack 19"
- Technologia podwójnej konwersji online
- Możliwość realizacji redundancji N+X
- Skalowalna architektura umożliwiająca rozbudowę mocy
- Regulacja napięcia wyjściowego z poziomu panelu poprzedniego z dokładnością do 1V
- Monitorowanie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
- Możliwość pracy równoległej wielu jednostek
- Obsługa dodatkowych modułów i szaf bateryjnych
- Komunikacja z komputerem przez interfejs RS232
- Dedykowane oprogramowanie do monitorowania i zarządzania systemem UPS
- Wysoka niezawodność zasilania dla aplikacji krytycznych
Funkcjonalność
- Szeroki zakres napięcia i częstotliwości wejściowej
- Częstotliwość pracy od 50 do 60 Hz z autodetekcją
- Tryb konwertera częstotliwości 50 Hz wej. - 60 Hz wyj. i vice versa
- Rozszerzenie zakresu częstotliwości wejściowej dla współpracy z generatorami
- Opcja pracy w trybie Eco (oszczędność energii)
- Możliwość ustawienia trybu on-line dla określonej minimalnej wartości obciążenia
- Regulowane napięcie wyjściowe co 1V z panelu frontowego
- Niski poziom głośności
- Mierzy wewnętrzną i zewnętrzną temperaturę
- Steruje wentylacją w zależności od temperatury i obciążenia
- Zaprojektowane z funkcjonalnością zdalnego awaryjnego wyłączenia
Akcesoria
Interfejsy sieciowe do zarządzania UPS nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. Pozwalają na kontrolowanie pracy UPS w czasie rzeczywistym i zarządzanie licznymi zdarzeniami (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, problem itp.), a w rezultacie wykonanie szeregu zdefiniowanych działań.
Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w tym przypadku zainstalowany jest w dedykowanym gnieździe w UPS).
Napięcie zasilania 9 - 30 VDC (posiada zasilacz w wersjach zewnętrznych).
Wersje profesjonalne i przemysłowe mają dodatkowe porty komunikacyjne RS 232 / RS 485.
Do pobrania
-
BroszuryPobierz
-
Karty katalogowePobierz
-
Oprogramowanie
-
InnePobierz
Jednofazowe UPS
Modułowe
Jednofazowy modułowy zasilacz UPS on-line o podwójnej konwersji o mocy od 1250 do 10 000 VA