MEGALINE
Jednofazowe UPS
Jednofazowy modułowy zasilacz UPS on-line o podwójnej konwersji o mocy od 1250 do 10 000 VA
Zasilacze MEGALINE wykonane w szafach pojedynczych charakteryzują się mocami od 1250 do 5000 VA. Można w nich zamontować maksymalnie 4 moduły mocy i 4 zestawy bateryjne. Dodatkowe baterie montowane są w łatwo przyłączalnych specjalnych szafach.
Serię MEGALINE uzupełniają produkty składające się z dwóch szaf: w jednej szafie zamontować można maksymalnie 8 modułów mocy, każdy o mocy 1250 VA, co daje w sumie 10 kVA. W drugiej szafie można zamontować maksymalnie 10 zestawów bateryjnych oraz ładowarkę.
Dodatkowe szafy bateryjne pozwalają na wydłużenie czasu podtrzymania.
Wszystkie modele wyposażone są w sterowniki mikroprocesorowe, które można konfigurować za pomocą wyświetlacza poprzez moduły o mocach 1250 VA i zestawy bateryjne zawierające 3 baterie 9 Ah
![MEGALINE](/sites/default/files/2019-08/310370_p-main.png)
Główne cechy
- Jednofazowy modułowy system UPS
- Moc od 1250 do 10 000 VA
- UPS VFI-111 on-line o podwójnej konwersji
- Adaptowalne, rozszerzalne i redundantne rozwiązanie
- Łatwa i szybka obsługa
- Niewielki wpływ na środowisko (wysoka sprawność i niewielki gabaryt)
- System UPS w pojedynczej (do 5 kVA) lub podwójnej obudowie (do 10 kVA), zależnie od mocy
Funkcjonalność
- Szeroki zakres napięcia i częstotliwości wejściowej
- Częstotliwość pracy od 50 do 60 Hz z autodetekcją
- Tryb konwertera częstotliwości 50 Hz wej. - 60 Hz wyj. i vice versa
- Rozszerzenie zakresu częstotliwości wejściowej dla współpracy z generatorami
- Opcja pracy w trybie Eco (oszczędność energii)
- Możliwość ustawienia trybu on-line dla określonej minimalnej wartości obciążenia
- Regulowane napięcie wyjściowe co 1V z panelu frontowego
- Niski poziom głośności
- Mierzy wewnętrzną i zewnętrzną temperaturę
- Steruje wentylacją w zależności od temperatury i obciążenia
- Zaprojektowane z funkcjonalnością zdalnego awaryjnego wyłączenia
Akcesoria
![](/sites/default/files/2019-08/bypass-1-main.png)
Ręczny bypass serwisowy umożliwia odłączenie zasilacza UPS od oryginalnej instalacji bez przerywania dostawy mocy dla odbiorów, co umożliwia przeprowadzenie konserwacji lub naprawy na wyłączonym zasilaczu UPS.
![](/sites/default/files/2019-08/batterie-1-main.png)
Dodatkową ładowarkę CB 36 można zainstalować we wstępnie przygotowanych obudowach w szafach bateryjnych. Skraca całkowity czas ładowania i jest szczególnie przydatna w przypadku stosowania licznych dodatkowych zestawów bateryjnych.
![](/sites/default/files/2020-06/interfacce-di-rete-big-2.png)
Interfejsy sieciowe do zarządzania UPS nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. Pozwalają na kontrolowanie pracy UPS w czasie rzeczywistym i zarządzanie licznymi zdarzeniami (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, problem itp.), a w rezultacie wykonanie szeregu zdefiniowanych działań.
Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w tym przypadku zainstalowany jest w dedykowanym gnieździe w UPS).
Napięcie zasilania 9 - 30 VDC (posiada zasilacz w wersjach zewnętrznych).
Wersje profesjonalne i przemysłowe mają dodatkowe porty komunikacyjne RS 232 / RS 485.
Do pobrania
-
BroszuryPobierz
-
Karty katalogowePobierz
-
Oprogramowanie
-
InnePobierz
Jednofazowe UPS
Modułowe
Jednofazowy modułowy zasilacz UPS on-line rack 19" o podwójnej konwersji o mocy od 1250 do 5 000 VA