KEOR HPE

Trójfazowe UPS

Konwencjonalny zasilacz online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111) o mocach od 60 do 500 kVA

Opis

Keor HPE został zaprojektowany w taki sposób aby maksymalnie obniżyć całkowity koszt użytkowania zasilacza UPS. Beztransformatorowa architektura o podwójnej konwersji zapewnia wysoką wydajność. Zaawansowany proces kontrolujący konwersję mocy gwarantuje wysoką żywotność poszczególnych komponentów urządzenia oraz baterii znacząco obniżając koszty serwisu.

Główne zdjęcie
Keor HPE
Zawartość - lewa kolumna

Główne cechy

  • Zakres mocy 60-200 kVA
  • Topologia VFI-SS-111
  • Falownik oparty na 3-poziomowej konwersji w technologii IGBT
  • Niski współczynnik zawartości harmonicznych THD zarówno wejściowy (THDi <3% dla pełnego obc.) jak i wyjściowy (THDu <5% 100% nielin. obc.)
  • Wysoka sprawność (certyfikat TüV 95%)
  • Zaawansowana technologia sterowania oparta o mikroprocesor DSP
  • Wysoki wejściowy współczynnik mocy dzięki układowi PFC
  • Wysoki współczynnik mocy wyjściowej > 0,99
  • Praca równoległa do 6 jednostek
  • Zaawansowany algorytm ładowania baterii
Zawartość - prawa kolumna

Funkcjonalność

  • Współpraca z agregatami prądotwórczymi (genset)
  • Łatwy dostęp do wszystkich komponentów urządzenia
  • Opcjonalny systemowy centralny bypass dla konfiguracji równoległych
  • Dostępne bogate opcje komunikacyjne
  • Dostępne baterie w szafach systemowych i na stelażach
  • Optymalizacja konfiguracji systemu chłodzenia jako standardowa opcja podczas zamówienia

Akcesoria

INTERFEJSY SIECIOWE

Interfejsy sieciowe do zarządzania UPS nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. Pozwalają na kontrolowanie pracy UPS w czasie rzeczywistym i zarządzanie licznymi zdarzeniami (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, problem itp.), a w rezultacie wykonanie szeregu zdefiniowanych działań.
Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w tym przypadku zainstalowany jest w dedykowanym gnieździe w UPS).
Napięcie zasilania 9 - 30 VDC (posiada zasilacz w wersjach zewnętrznych).
Wersje profesjonalne i przemysłowe mają dodatkowe porty komunikacyjne RS 232 / RS 485.

 

zobacz katalog

CZUJNIKI DO UPS

Zakres obejmuje dwa różne typy czujników, w zależności od rodzaju połączenia z UPS. Niektóre czujniki są dostępne do bezpośredniego połączenia z interfejsami sieciowymi, podczas gdy inne muszą być podłączone do SENSOR MANAGER.

zobacz katalog

Trójfazowe UPS

Konwencjonalne

Zasilacz online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111) ze zintegrowanym transformatorem o mocach od 100 kVA do 800 kVA

Konwencjonalny zasilacz o mocy 10-60 kVA

Pokaż wszystkie produkty
+

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Czytaj więcej