KEOR T EVO
Trójfazowe UPS
Konwencjonalny zasilacz o mocy 10-60 kVA
Keor T EVO jest beztransformatorowym trójfazowym zasilaczem awaryjnym skonstruowanym w topologii on-line o podwójnej konwersji. Dostępny jest w wersjach o mocach od 10 do 60 kVA. Keor T EVO to proste w obsłudze, kompaktowe rozwiązanie do nowoczesnych zastosowań w sektorach komercyjnym i przemysłowym.

Cechy główne
- Zakres mocy od 10 do 60 kVA
- Współczynnik mocy > 0,99
- Wysoka sprawność do 96%
- Topologia on-line o podwójnej konwersji VFI SS 111 (EN-62040-3)
- Niski współczynnik zawartości harmonicznych wyjściowych (THDu < 2% lin. obc., < 4% nielin. obc.)
- 3-poziomowa technologia przełączania IGBT
- Zaawansowana technologia sterowania oparta o mikroprocesor DSP
- Możliwość pracy równoległej do 6 jednostek
Funkcjonalność
- Dotykowy, kolorowy panel sterowania TFT 3,5" (j. polski)
- Wbudowane baterie
- Szeroki zakres komunikacji RS232, RS485, SNMP, EPO, GENSET, 4 styki bezpotencjałowe
- Możliwość współpracy z generatorem prądotwórczym
- Obudowa wyposażona w kółka transportowe
Akcesoria

Interfejsy sieciowe do zarządzania UPS nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. Pozwalają na kontrolowanie pracy UPS w czasie rzeczywistym i zarządzanie licznymi zdarzeniami (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, problem itp.), a w rezultacie wykonanie szeregu zdefiniowanych działań.
Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w tym przypadku zainstalowany jest w dedykowanym gnieździe w UPS).
Napięcie zasilania 9 - 30 VDC (posiada zasilacz w wersjach zewnętrznych).
Wersje profesjonalne i przemysłowe mają dodatkowe porty komunikacyjne RS 232 / RS 485.
Do pobrania
-
BroszuryPobierz
-
InstrukcjePobierz
-
Karty katalogowePobierz
-
Oprogramowanie
-
InnePobierz
Trójfazowe UPS
Konwencjonalne
Zasilacz online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111) ze zintegrowanym transformatorem o mocach od 100 kVA do 800 kVA
Konwencjonalny zasilacz online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111) o mocach od 60 do 500 kVA