KEOR MULTIPLUG

Jednofazowe UPS

Zasilacz UPS line-interactive o mocy 600-800 VA

Opis

Jednofazowy zasilacz UPS w topologii Line Interactive o mocy 600-800 VA, przeznaczony do ochrony urządzeń domowych oraz wyposażenia punktów handlowych. Zastosowany akumulator VRLA 12V/7 Ah zapewnia podtrzymanie zasilania podczas awarii sieci, a wbudowany regulator napięcia AVR stabilizuje napięcie i filtruje zakłócenia. Urządzenie wyposażono również w port USB do ładowania urządzeń mobilnych. 

zobacz katalog

Główne zdjęcie
KEOR MULTIPLUG
Zawartość - lewa kolumna

Keor Multiplug

  1. Przewód zasilający
  2. Dostęp do bezpiecznika
  3. 2 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową
  4. 4 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową i zasilaniem awaryjnym
  5. Diody wskazujące stan pracy UPS'a
  6. Przycisk uruchamiania
  7. Gniazdo USB
Zawartość - prawa kolumna

Cechy główne:

  • Moc znamionowa 600-800 VA
  • Topologia Line Interactive 
  • 4 gniazda z podtrzymaniem zasilania i filtrowaniem
  • 2 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową i filtrowaniem
  • Wszystkie gniazda zabezpieczone przed przepięciami
  • Gniazda zasilające w standardzie francuskim (polskim)
  • Wbudowany regulator napięcia AVR
  • Port USB do ładowania urządzeń (1,28 A)
  • Funkcja zimnego startu
  • Wskaźniki LED informujące o stanie pracy
  • Wymienialny bezpiecznik
  • Bezobsługowy akumulator VRLA 12 V/7 Ah
  • Zintegrowany przewód zasilający

Do pobrania

Jednofazowe UPS

Konsumenckie / SOHO

Zasilacz UPS line-interactive o mocy 600-2000 VA

Jednofazowy UPS 800 VA, off-line, do montażu w szafie rack

UPS Keor SPE RT to zasilacz awaryjny wykonany w technologii line-interactive.

Pokaż wszystkie produkty
+

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Czytaj więcej