MEGALINE

Jednofazowe UPS

Jednofazowy modułowy zasilacz UPS on-line o podwójnej konwersji o mocy od 1250 do 10 000 VA

Opis

Zasilacze MEGALINE wykonane w szafach pojedynczych charakteryzują się mocami od 1250 do 5000 VA. Można w nich zamontować maksymalnie 4 moduły mocy i 4 zestawy bateryjne. Dodatkowe baterie montowane są w łatwo przyłączalnych specjalnych szafach.

Serię MEGALINE uzupełniają produkty składające się z dwóch szaf: w jednej szafie zamontować można maksymalnie 8 modułów mocy, każdy o mocy 1250 VA, co daje w sumie 10 kVA. W drugiej szafie można zamontować maksymalnie 10 zestawów bateryjnych oraz ładowarkę.

Dodatkowe szafy bateryjne pozwalają na wydłużenie czasu podtrzymania.

Wszystkie modele wyposażone są w sterowniki mikroprocesorowe, które można konfigurować za pomocą wyświetlacza poprzez moduły o mocach 1250 VA i zestawy  bateryjne zawierające 3 baterie 9 Ah

Główne zdjęcie
MEGALINE
Zawartość - lewa kolumna

Główne cechy

  • Jednofazowy modułowy system UPS
  • Moc  od 1250 do 10 000 VA
  • UPS VFI-111 on-line o podwójnej konwersji
  • Adaptowalne, rozszerzalne i redundantne rozwiązanie
  • Łatwa i szybka obsługa
  • Niewielki wpływ na środowisko (wysoka sprawność i niewielki gabaryt)
  • System UPS w pojedynczej (do 5 kVA) lub podwójnej obudowie (do 10 kVA), zależnie od mocy
Zawartość - prawa kolumna

Funkcjonalność

  • Szeroki zakres napięcia i częstotliwości wejściowej
  • Częstotliwość pracy od 50 do 60 Hz z autodetekcją
  • Tryb konwertera częstotliwości 50 Hz wej. - 60 Hz wyj. i vice versa
  • Rozszerzenie zakresu częstotliwości wejściowej dla współpracy z generatorami
  • Opcja pracy w trybie Eco (oszczędność energii)
  • Możliwość ustawienia trybu on-line dla określonej minimalnej wartości obciążenia
  • Regulowane napięcie wyjściowe co 1V z panelu frontowego
  • Niski poziom głośności
  • Mierzy wewnętrzną i zewnętrzną temperaturę
  • Steruje wentylacją w zależności od temperatury i obciążenia
  • Zaprojektowane z funkcjonalnością zdalnego awaryjnego wyłączenia

Akcesoria

ZEWNĘTRZNE BYPASSY

Ręczny bypass serwisowy umożliwia odłączenie zasilacza UPS od oryginalnej instalacji bez przerywania dostawy mocy dla odbiorów, co umożliwia przeprowadzenie konserwacji lub naprawy na wyłączonym zasilaczu UPS.

AKCESORIA BATERYJNE

Dodatkową ładowarkę CB 36 można zainstalować we wstępnie przygotowanych obudowach w szafach bateryjnych. Skraca całkowity czas ładowania i jest szczególnie przydatna w przypadku stosowania licznych dodatkowych zestawów bateryjnych.

INTERFEJSY SIECIOWE

Interfejsy sieciowe do zarządzania UPS nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. Pozwalają na kontrolowanie pracy UPS w czasie rzeczywistym i zarządzanie licznymi zdarzeniami (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, problem itp.), a w rezultacie wykonanie szeregu zdefiniowanych działań.
Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w tym przypadku zainstalowany jest w dedykowanym gnieździe w UPS).
Napięcie zasilania 9 - 30 VDC (posiada zasilacz w wersjach zewnętrznych).
Wersje profesjonalne i przemysłowe mają dodatkowe porty komunikacyjne RS 232 / RS 485.

 

zobacz katalog

CZUJNIKI DO UPS

Zakres obejmuje dwa różne typy czujników, w zależności od rodzaju połączenia z UPS. Niektóre czujniki są dostępne do bezpośredniego połączenia z interfejsami sieciowymi, podczas gdy inne muszą być podłączone do SENSOR MANAGER.

zobacz katalog

Jednofazowe UPS

Modułowe

Jednofazowy modułowy zasilacz UPS on-line rack 19" o podwójnej konwersji o mocy od 1250 do 5 000 VA

Pokaż wszystkie produkty
+

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Czytaj więcej