KEOR LP

Jednofazowe UPS

Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS online o podwójnej konwersji od 1 do 3 kVA

Opis

UPS KEOR LP jest urządzeniem zapewniającym wysoki poziom bezpieczeństwa odbiorom od 1 do 3 kVA. Czas podtrzymania wszystkich modeli KEOR LP można rozbudować poprzez zastosowanie szaf bateryjnych o gabarycie zbliżonym do UPS KEOR LP. Wszystkie wersje KEOR LP posiadają slot kart rozszerzeń (WWW/SNMP/Modbus/inne), który wzbogaca opcje komunikacyjne tych urządzeń.
UPS zawiera układy autodiagnostyki oraz zaawansowanego zarządzania cyklem ładowania baterii i układy pomiarowo-kontrolne. Posiada panel sterowania z tablicą synoptyczną LED oraz przyciskami sterującymi. Panel ten umożliwia m. in.: wyciszenie alarmów, uruchomienie autodiagnostyki, kontrolę elektronicznego bypassu, oraz podgląd: stanu pracy, stanu załączenia 2 grup gniazd wyjściowych, oraz naładowania lub awarii baterii, przeciążenie, uszkodzenie przewodu ochronnego i inne.

zobacz katalog

Główne zdjęcie
KEOR LP
Zawartość - lewa kolumna

Główne cechy

  • Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS w wersji wolnostojącej (tower)
  • Zakres mocy od 1 do 3 kVA
  • Topologia online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111)
  • Symboliczny interfejs LED przyjazny dla użytkownika
  • Dodatkowe baterie zwiększające czas podtrzymania zasilania
  • Inteligentny system zarządzania bateriami
  • Wbudowany automatyczny bypass elektroniczny
  • Opcjonalnie manualny serwisowy zewnętrzny
  • Baterie mogą być montowane przez użytkownika
Zawartość - prawa kolumna

Funkcjonalność

  • Informacje o statusie zasilacza na panelu frontowym
  • Komunikacja: USB, RS-232, zdalne wyłączenie awaryjne (EPO), inne (opcja)
  • Slot kart rozszerzeń: WEB/SNMP/ internet/ LAN, RS-232/485, dodatkowe styki bezpotencjałowe (opcja)
  • Karty rozszerzeń WEB/SNMP i bezpotencjałowe interfejsy przekaźnikowe do zastosowania w przemysłowych panelach operatorskich lub sygnalizacji alarmu; umożliwiają zdalne wyłączanie serwerów i stacji roboczych
  • Wbudowany automatyczny bypass oraz opcjonalnie manualny serwisowy zewnętrzny bypass (MTBS) dla zapewnienia ciągłości zasilania nawet w przypadku awarii elektroniki, przeciążeń, przegrzania lub na czas przeprowadzania czynności serwisowych

Akcesoria

INTERFEJSY SIECIOWE

Interfejsy sieciowe do zarządzania UPS nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. Pozwalają na kontrolowanie pracy UPS w czasie rzeczywistym i zarządzanie licznymi zdarzeniami (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, problem itp.), a w rezultacie wykonanie szeregu zdefiniowanych działań.
Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w tym przypadku zainstalowany jest w dedykowanym gnieździe w UPS).
Napięcie zasilania 9 - 30 VDC (posiada zasilacz w wersjach zewnętrznych).
Wersje profesjonalne i przemysłowe mają dodatkowe porty komunikacyjne RS 232 / RS 485.

 

zobacz katalog

CZUJNIKI DO UPS

Zakres obejmuje dwa różne typy czujników, w zależności od rodzaju połączenia z UPS. Niektóre czujniki są dostępne do bezpośredniego połączenia z interfejsami sieciowymi, podczas gdy inne muszą być podłączone do SENSOR MANAGER.

zobacz katalog

ZEWNĘTRZNE BYPASSY

Ręczny bypass serwisowy umożliwia odłączenie zasilacza UPS od oryginalnej instalacji bez przerywania dostawy mocy dla odbiorów, co umożliwia przeprowadzenie konserwacji lub naprawy na wyłączonym zasilaczu UPS.

Do pobrania

Jednofazowe UPS

Konwencjonalne

Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS online o podwójnej konwersji od 3 do 10 kVA

Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS online o podwójnej konwersji od 1 do 10 kVA

Pokaż wszystkie produkty
+

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Czytaj więcej