NIKY S

Jednofazowe UPS

Jednofazowy UPS line-interactive o mocy 1000-3000 VA z sinusoidalnym napięciem wyjściowym

Opis

Niky S to jednofazowy zasilacz UPS wykonany w technologii line interactive. Za sterowanie urządzeniem odpowiedzialny jest wewnętrzny mikroprocesor gwarantujący doskonałą jakość napięcia wyjściowego. UPS posiada funkcję autodiagnostyki, umożliwia również łatwą wymianę baterii (dostęp z przodu). Obecność elektronicznego stabilizatora (AVR) zapewnia podłączonym odbiornikom skuteczną ochronę przed wszelkimi zakłóceniami w sieci elektrycznej. Dzięki gniazdom RJ11/RJ45 oferuje doskonałą ochronę telefonu/faksu/modemu/sieci LAN.

zobacz katalog

Główne zdjęcie
NIKY S
Zawartość - lewa kolumna

Cechy ogólne

  • Jednofazowy UPS
  • Moc od 1000-3000 VA
  • Perfekcyjnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
  • Topologia line-interactive (VI)
  • Stabilizator napięcia
  • Sterowanie mikroprocesorowe
  • Łatwo wymienialne baterie
  • Port komunikacyjny RS232 / USB
  • Opcjonalna komunikacja: LAN / SNMP
  • Wyświetlacz symboliczny LCD
Zawartość - prawa kolumna

Funkcjonalność

  • Regulowane napięcie wyjściowe
  • Wbudowana zaawansowana autodiagnostyka
  • Zaawansowane zarządzanie ładowaniem baterii
  • Zabezpieczenie przed przepięciami i zakłóceniami
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem i skutkami zwarć
  • Zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej: modemu / LAN
  • Opcja zimnego startu (z baterii)
  • Komunikacja USB (Windows / kompatybilne z UNIX)
  • Sygnalizacja uszkodzenia izolacji

Akcesoria

INTERFEJSY SIECIOWE

Interfejsy sieciowe do zarządzania UPS nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. Pozwalają na kontrolowanie pracy UPS w czasie rzeczywistym i zarządzanie licznymi zdarzeniami (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, problem itp.), a w rezultacie wykonanie szeregu zdefiniowanych działań.
Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w tym przypadku zainstalowany jest w dedykowanym gnieździe w UPS).
Napięcie zasilania 9 - 30 VDC (posiada zasilacz w wersjach zewnętrznych).
Wersje profesjonalne i przemysłowe mają dodatkowe porty komunikacyjne RS 232 / RS 485.

 

zobacz katalog

CZUJNIKI DO UPS

Zakres obejmuje dwa różne typy czujników, w zależności od rodzaju połączenia z UPS. Niektóre czujniki są dostępne do bezpośredniego połączenia z interfejsami sieciowymi, podczas gdy inne muszą być podłączone do SENSOR MANAGER.

zobacz katalog

Jednofazowe UPS

Konsumenckie / SOHO

Zasilacz UPS line-interactive o mocy 600-800 VA

Jednofazowy zasilacz UPS line-interactive od 1000 do 3000 VA z sinusoidalnym napięciem wyjściowym

Zasilacz UPS line-interactive o mocy 600-2000 VA

Jednofazowy UPS 800 VA, off-line, do montażu w szafie rack

Pokaż wszystkie produkty
+

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Czytaj więcej