KEOR LINE RT

Jednofazowe UPS

Jednofazowy zasilacz UPS line-interactive od 1000 do 3000 VA z sinusoidalnym napięciem wyjściowym

Opis

Konwencjonalny UPS, który może być instalowany w pozycji poziomej (rack 19") lub pionowej (tower). Keor Line RT to jednofazowy zasilacz z interaktywną technologią liniową i sinusoidalną mocą wyjściową. Zapewnia moc znamionową 1000-1500-2200-3000VA, jest zarządzany przez mikroprocesor, wyposażony w zintegrowaną autodiagnostykę i działa w trybie zimnego rozruchu.

Keor Line RT jest wyposażony wewnętrznie w hermetycznie uszczelnione ołowiowe akumulatory o regulowanym zaworze. Baterie można łatwo wymienić dzięki specjalnym drzwiom umieszczonym z przodu UPS. Obecność elektronicznego stabilizatora (AVR) wewnątrz UPS zapewnia podłączonym odbiornikom skuteczną ochronę przed wszelkimi zakłóceniami w sieci elektrycznej. Dzięki gniazdom RJ11 / RJ45 zapewnia doskonałą ochronę telefonu / faksu / modemu / sieci LAN.

zobacz katalog

Główne zdjęcie
KEOR LINE RT
Zawartość - lewa kolumna

Główne cechy

  • Jednofazowy odwracalny zasilacz UPS - Tower / Rack 19"
  • Moc 1000 do 3000 VA
  • Idealnie sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego
  • Topologia line-interactive (VI)
  • Wbudowany stabilizator napięcia (AVR)
  • Sterowania mikroprocesorowe
  • Łatwo wymienialne baterie
  • Porty komunikacyjne RS232, USB, awaryjne wyłączenie zdalne (EPO)
  • Wbudowane zabezpieczenie łącza danych
  • 8/9 gniazd wyjściowych IEC
  • Slot kart komunikacyjnych: LAN / SNMP / internet - dodatkowe styki bezpotencjałowe
  • Wyświetlacz symboliczny LCD umożliwia łatwą kontrolę zasilacza (status, stan ładowania baterii, alarmy)
Zawartość - prawa kolumna

Funkcjonalność

  • Regulowane napięcie wyjściowe
  • Wbudowana zaawansowana autodiagnostyka
  • Zaawansowane zarządzanie ładowaniem baterii
  • Zabezpieczenie przed przepięciami i zakłóceniami
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem i skutkami zwarć
  • Zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej: zabezpieczenie linii modemu - LAN
  • Opcja zimnego startu (z baterii)
  • Komunikacja USB (Windows - kompatybilne z UNIX)

Akcesoria

INTERFEJSY SIECIOWE

Interfejsy sieciowe do zarządzania UPS nie wymagają zewnętrznego oprogramowania. Pozwalają na kontrolowanie pracy UPS w czasie rzeczywistym i zarządzanie licznymi zdarzeniami (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, problem itp.), a w rezultacie wykonanie szeregu zdefiniowanych działań.
Interfejs dostępny jest w wersji zewnętrznej oraz wewnętrznej (w tym przypadku zainstalowany jest w dedykowanym gnieździe w UPS).
Napięcie zasilania 9 - 30 VDC (posiada zasilacz w wersjach zewnętrznych).
Wersje profesjonalne i przemysłowe mają dodatkowe porty komunikacyjne RS 232 / RS 485.

 

zobacz katalog

CZUJNIKI DO UPS

Zakres obejmuje dwa różne typy czujników, w zależności od rodzaju połączenia z UPS. Niektóre czujniki są dostępne do bezpośredniego połączenia z interfejsami sieciowymi, podczas gdy inne muszą być podłączone do SENSOR MANAGER.

zobacz katalog

Do pobrania

Jednofazowe UPS

Konsumenckie / SOHO

Zasilacz UPS line-interactive o mocy 600-800 VA

Jednofazowy UPS line-interactive o mocy 1000-3000 VA z sinusoidalnym napięciem wyjściowym

Zasilacz UPS line-interactive o mocy 600-2000 VA

Jednofazowy UPS 800 VA, off-line, do montażu w szafie rack

Pokaż wszystkie produkty
+

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Czytaj więcej