KEOR DC
Jednofazowe UPS
Gwarancja ciągłości pracy z siecią internetową
Keor DC ma za zadanie podtrzymać zasilanie urządzeń korzystających z Internetu w szczególności routerów WiFi, modemów, telefonii VoIP jak również całej gamy urządzeń typu Smart Home. Zapewnia tym samym możliwość sterowania inteligentnym domem w razie utraty zasilania. Zawarte w zestawie cztery wtyki wyjściowe pozwolą dopasować zasilacz do większości urządzeń dostępnych na rynku.
Wyjątkowo małe rozmiary pozwalają na schowanie urządzenia w niewielkich przestrzeniach. Jednakże elegancki i nowoczesny design, pozwala na używanie zasilacza również w widocznym miejscu bez uszczerbku na estetyce mieszkania.

Cechy główne:
- Akumulator Litowo-jonowy o pojemności 2200mAh
- Moc czynna 25 W
- Czas autonomii do 90 min.
- Napięcie wyjściowe 9 - 12 - 15 - 19 Vdc do wyboru
- Cztery wtyki wyjściowe: 5.5*2,1 / 4,75*1,7 / 3,5*1,35 / 5,5*2,5
- Wskaźnik LED (wskazuje wartość wybranego napięcia lub poziom naładowania akumulatora)
- Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.): 95 x 95 x 28,5 mm
- Waga: 300g
- Intuicyjna prosta obsługa
- Kabel zasilający w zestawie
Do pobrania
-
BroszuryPobierz
-
InstrukcjePobierz
-
Karty katalogowePobierz
-
InnePobierz