TRIMOD HE

Trójfazowe modułowe systemy UPS on-line o podwójnej konwersji i zredukowanym gabarycie o mocy od 10 do 60 kVA/kW

Główne cechy

  • Trójfazowy modułowy system UPS
  • Moc od 10 do 60 kW
  • VFI-SS-111 on-line o podwójnej konwersji
  • Wysoka sprawność do 96%
  • Współczynnik mocy 1
  • Adaptowalne, rozszerzalne i redundantne rozwiązanie (konfiguracja faz We/Wy, 3-1)
  • Łatwa i szybka obsługa
  • Niewielki wpływ na środowisko
  • Diagnostyka, monitorowanie, historia pracy, ustawienie parametrów – z wyświetlacza
  • Niewielki gabaryt i pole podstawy
  • New cabinet sizes to increase backup time, to improve scalability and to optimize the system

Funkcjonalność

  • Menu dostępne w 7 językach (także j. polski)
  • Konwerter częstotliwości od 40-70Hz do 50/60Hz (wybierane przez użytkownika)
  • Współpraca z pomocniczymi źródłami zasilania (np. agregaty)
  • Trzy niezależne fazy wyjściowe
  • Tryb Eco
  • Tryb EPS
  • Regulowane napięcie wyjściowe co 1 V (190÷245 V)
  • Kontrolna nad opóźnieniem aktywacji bypassu
  • Wbudowany bypass elektroniczy i mechaniczny
  • Rejestr zdarzeń z datą i czasem
  • Ogólne dane historyczne dla każdego indywidualnego modułu mocy
  • Technologia Plug & Play
  • Automatyczna detekcja modułów mocy

Komponenty

Szafa bateryjne

Zawiera szuflady bateryjne i jest używana z szafami z falownikami by rozszerzyć autonomię UPS (ma pojemność 12 lub 16 szuflad).

Szuflada bateryjna

Każda szuflada bateryjna zawiera pięć baterii o pojemności 7,2 Ah bądź 9 Ah. Minimalna ilość szuflad bateryjnych w zasilaczu TRIMOD HE wynosi 4 sztuki.

Moduł mocy

UPS TRIMOD HE może być wyposażony w moduły mocy 3.4, 5 bądź 6,7 kW/kVA .Moduły mocy są wyjątkowo kompaktowe i łatwe do instalowania a ich waga nie przekracza 8,5 kg. Dzięki temu ich montaż i obsługa stają się sprawniejsze.