MEGALINE

Jednofazowy modułowy zasilacz UPS on-line o podwójnej konwersji o mocy od 1250 do 10 000 VA

Główne cechy

  • Jednofazowy modułowy system UPS
  • Moc  od 1250 do 10 000 VA
  • UPS VFI-111 on-line o podwójnej konwersji
  • Adaptowalne, rozszerzalne i redundantne rozwiązanie
  • Łatwa i szybka obsługa
  • Niewielki wpływ na środowisko (wysoka sprawność i niewielki gabaryt)
  • System UPS w pojedynczej (do 5 kVA) lub podwójnej obudowie (do 10 kVA), zależnie od mocy

Funkcjonalność

  • Szeroki zakres napięcia i częstotliwości wejściowej
  • Częstotliwość pracy od 50 do 60 Hz z autodetekcją
  • Tryb konwertera częstotliwości 50 Hz wej. – 60 Hz wyj. i vice versa
  • Rozszerzenie zakresu częstotliwości wejściowej dla współpracy z generatorami
  • Opcja pracy w trybie Eco (oszczędność energii)
  • Możliwość ustawienia trybu on-line dla określonej minimalnej wartości obciążenia
  • Regulowane napięcie wyjściowe co 1V z panelu frontowego
  • Niski poziom głośności
  • Mierzy wewnętrzną i zewnętrzną temperaturę
  • Steruje wentylatacją w zależności od temperatury i obciążenia
  • Zaprojektowane z funkcjonalnością zdalnego awaryjnego wyłączenia

Komponenty

Moduł mocy

Moduł mocy 1250 VA zawiera wszystkie elektroniczne komponenty
mocy (PFC, falownik, booster) oraz wbudowana ładowarka baterii.

Rozszerzenie autonomii

Zastosowanie modułu zawierającego 3 bezobsługowe akumulatory, po 9 Ah każdy, umożliwia wydłużenie czasu podtrzymywania.

Ładowarka

Ładowarka baterii może być wykorzystana do zredukowania czasu ładowania przy dobranych długich czasach autonomii, umożliwia skrócenia czasu ładowania.

Bypass

Urządzenie używane do zapewnienia ciągłość zasilanai w przypadku serwisu UPS lub jego rozbudowy.