KEOR S

Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS online o podwójnej konwersji od 3 do 10 kVA

Główne cechy

  • Konwencjonalny jednofazowy zasilacz UPS w wersji wolnostojącej (tower), na kółkach,
  • Zakres mocy od 3 do 10 kVA
  • Wysoki wyjściowy współczynnik mocy
  • Topologia online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111)
  • Prostownik/falownik: IGBT
  • Wysoka sprawność
  • Współpraca z agregatami prądotwórczymi
  • Stopień ochrony IP31
  • Praca równoległa do 4 jednostek
  • Dodatkowe baterie zwiększające czas podtrzymania zasilania
  • Dostępne dodatkowe ładowarki baterii
  • Inteligentny system zarządzania bateriami
  • Wbudowany automatyczny bypass elektroniczny
  • Opcjonalnie dostępny manualny serwisowy zewnętrzny

Funkcjonalność

  • Wyświetlacz symboliczny LCD na panelu frontowym
  • Wbudowana autodiagnostyka
  • Komunikacja: USB, RS-232, zdalne wyłączenie awaryjne (EPO), inne (opcja)
  • Slot kart rozszerzeń: WEB/SNMP LAN, RS-232/485, dodatkowe styki bezpotencjałowe (opcja)
  • Dostępne opcjonalne karty rozszerzeń WEB/SNMP i bezpotencjałowe interfejsy przekaźnikowe do zastosowania w przemysłowych panelach operatorskich lub sygnalizacji alarmu; umożliwiają zdalne wyłączanie serwerów i stacji roboczych
  • Wbudowany automatyczny bypass oraz opcjonalnie manualny serwisowy zewnętrzny bypass (MTBS) dla zapewnienia ciągłości zasilania nawet w przypadku awarii elektroniki, przeciążeń, przegrzania lub na czas przeprowadzania czynności serwisowych

Wydajność baterii

3000VA 310741

Czasy pracy na akumulatorach są przybliżone i mogą się różnić w zależności od urządzenia, konfiguracji, wieku akumulatora, temperatury, itp.
EBC = External Battery Cabinet (zewnętrzny panel bateryjny)

3000VA 310743

Czasy pracy na akumulatorach są przybliżone i mogą się różnić w zależności od urządzenia, konfiguracji, wieku akumulatora, temperatury, itp.
EBC = External Battery Cabinet (zewnętrzny panel bateryjny)

3000VA 310742

Czasy pracy na akumulatorach są przybliżone i mogą się różnić w zależności od urządzenia, konfiguracji, wieku akumulatora, temperatury, itp.
EBC = External Battery Cabinet (zewnętrzny panel bateryjny)

6000VA 310744

Czasy pracy na akumulatorach są przybliżone i mogą się różnić w zależności od urządzenia, konfiguracji, wieku akumulatora, temperatury, itp.
EBC = External Battery Cabinet (zewnętrzny panel bateryjny)

6000VA 310745

Czasy pracy na akumulatorach są przybliżone i mogą się różnić w zależności od urządzenia, konfiguracji, wieku akumulatora, temperatury, itp.
EBC = External Battery Cabinet (zewnętrzny panel bateryjny)

10000VA 310744

Czasy pracy na akumulatorach są przybliżone i mogą się różnić w zależności od urządzenia, konfiguracji, wieku akumulatora, temperatury, itp.
EBC = External Battery Cabinet (zewnętrzny panel bateryjny)

10000VA 310745

Czasy pracy na akumulatorach są przybliżone i mogą się różnić w zależności od urządzenia, konfiguracji, wieku akumulatora, temperatury, itp.
EBC = External Battery Cabinet (zewnętrzny panel bateryjny)

Komponenty

Moduł sterowania

 

Przyłącze zasilające z zabezpieczeniem

Układ chłodzenia IP31