KEOR MULTIPLUG

Jednofazowy UPS od 600 do 800 VA

Cechy główne

  • Moc znamionowa od 600 do 800 VA
  • Czas podtrzymania do 15 min.
  • Zabezpieczenie przed: przeciążeniem, zwarciem, przepięciami oraz nadmiernym rozładowaniem lub przeładowaniem akumulatora
  • Akumulator żelowy (VRLA) 7Ah przy 12V
  • Zgodny z EN 62040-1, EN 62040-2, CE
  • Waga: 600VA – 5kg / 800VA – 5,5 kg
  • Temperaturowy zakres pracy 0 – 40 st. C
  • Głośność podczas pracy  ≤ 40 (dB)
  • Sygnalizowanie alarmów i stanów pracy:
    •  
    • normalna praca
    • praca na bateriach
    • przeciążenie
    • błąd ogólny
    • praca baterii
    • bateria rozładowana

  1. Przewód zasilający
  2. Dostęp do bezpiecznika
  3. 2 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową
  4. 4 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową i zasilaniem awaryjnym
  5. Diody wskazujące stan pracy UPS’a
  6. Przycisk uruchamiania
  7. Gniazdo USB