KEOR HP

UPS online o podwójnej konwersji (VFI-SS-111) o mocach od 100 kVA do 800 kVA

Główne cechy

  • Zakres mocy od 100 do 800 kVA
  • 3-fazowe wejście / 3-fazowe wyjście
  • Prostownik oraz falownik na IGBT
  • Wysoka sprawność (certyfikat TüV 95%)
  • Zaawansowana technologia sterowania oparta o mikroprocesor DSP
  • Wysoki wejściowy współczynnik mocy dzięki układowi PFC
  • Wysoka dostępność mocy wyjściowej dzięki wyjściowemu współczynnikowi mocy 0,9
  • Ładowanie baterii z kompensacją temperaturową
  • Transformator separacyjny w konstrukcji falownika
  • Niski współczynnik zawartości harmonicznych THD zarówno wejściowy (THDi <3% dla pełnego obc.) jak i wyjściowy (THDu <5% 100% nielin. obc.)
  • Współpraca z agregatami prądotwórczymi (genset)
  • Możliwa praca równoległa do 8 jednostek z regulowanym, hybrydowym poziomem redundancji i rozszerzenia mocy
  • Opcjonalny systemowy centralny bypass dla konfiguracji równoległych
  • Dostępne bogate opcje komunikacyjne

Opcje

  • Dostępne baterie w szafach systemowych i na stelażach
  • Optymalizacja konfiguracji systemu chłodzenia jako standardowa opcja podczas zamówienia
  • Bogate opcje pakietów serwisowych
  • Krótkie czasy reakcji serwisu