ARCHIMOD HE

Trójfazowy modułowy UPS VFI od 20 kVA/kW do 120 kVA/kW

Główne cechy

  • Trójfazowy modułowy system UPS (gabaryt szafy 19” rack)
  • Moc od 20 do 120 kW
  • VFI-SS-111 podwójna konwersja on-line
  • Wysoka sprawność do 96%
  • Współczynnik mocy 1
  • Adaptowalne, rozszerzalne i redundantne rozwiązanie (konfiguracja faz We/Wy, 3-1)
  • Łatwa i szybka obsługa
  • Niewielki wpływ na środowisko
  • Diagnostyka, monitorowanie, historia pracy, ustawienie parametrów – z wyświetlacza

Funkcjonalność

  • Menu dostępne w 7 językach
  • Konwerter częstotliwości od 40-70Hz do 50/60Hz (wybierane przez użytkownika)
  • Współpraca z pomocniczymi źródłami zasilania (np. agregaty)
  • Trzy niezależne fazy wyjściowe
  • Dedykowanie wejście toru bypassu
  • Funkcja Hot-Swap
  • Tryb Eco
  • Tryb EPS
  • Regulowane napięcie wyjściowe co 1 V (190÷245 V)
  • Kontrolna nad opóźnieniem aktywacji bypassu
  • Rejestr zdarzeń z datą i czasem
  • Ogólne dane historyczne dla każdego indywidualnego modułu mocy

Komponenty

Moduł bateryjny

Moduł bateryjny może być wyposażony w baterie o pojemności 7 Ah bądź 9 Ah. Każdy moduł bateryjny przystosowany jest do wymiany podczas pracy zasilacza – funkcja Hot-Swap. Minimalna ilość modułów to 3.

Moduły mocy

Moduły o mocy 6,7 kVA/kW są wyjątkowo kompaktowe i łatwe do instalowania. Dzięki technologii plug-in (hot-swap) i możliwości wymiany bez konieczności wyłączania zasilacza UPS, montaż i obsługa stają się sprawniejsza.

Moduł sterowania

Wyposażony w mikroprocesor, zarządzający trzema modułami mocy o mocy 20 kVA/kW. W przypadku powiązania z modułem rozszerzenia mocy, może zarządzać sześcioma modułami mocy (40 kVA/kW). Wyposażony w wyświetlacz wielofunkcyjny i klawiaturę służącą do monitorowania parametrów zasilacza i konfiguracji trybów pracy.

Moduł rozszerzenia mocy

Musi być połączony z modułem sterowania, któremu umożliwia sterowanie 40 kVA (6 modułów mocy), a dodatkowo umożliwia realizację i konfigurację redundancji dla każdej z faz.

Moduł rozdziału mocy

Zawiera bloki zacisków połączeń we/wy i zewnętrznych szaf bateryjnych oraz zabezpieczenia i elementy łączeniowe. Można go skonfigurować w taki sposób by rozdzielić tor bypassu.