ARCHIMOD 240/480

Trójfazowy modułowy UPS (VFI-SS-111) od 100 do 480 kW/kVA

Główne cechy

  • Trójfazowy modułowy system UPS o wysokiej granularności
  • Moc od 20 do 120 kW
  • VFI-SS-111 podwójna konwersja on-line
  • Wysoka sprawność do 96%
  • Współczynnik mocy 1
  • Adaptowalne, rozszerzalne i redundantne rozwiązanie (konfiguracja faz We/Wy, 3-1)
  • Łatwa i szybka obsługa
  • Niewielki wpływ na środowisko
  • Diagnostyka, monitorowanie, historia pracy, ustawienie parametrów – z wyświetlacza

Funkcjonalność

  • Menu dostępne w 7 językach
  • Konwerter częstotliwości od 45-65Hz do 50/60Hz (wybierane przez użytkownika)
  • Współpraca z pomocniczymi źródłami zasilania (np. agregaty)
  • Trzy niezależne fazy wyjściowe
  • Dedykowanie wejście toru bypassu
  • Funkcja Hot-Swap
  • Tryb Eco
  • Tryb EPS
  • Regulowane napięcie wyjściowe co 1 V (190÷245 V)
  • Kontrolna nad opóźnieniem aktywacji bypassu
  • Rejestr zdarzeń z datą i czasem
  • Ogólne dane historyczne dla każdego indywidualnego modułu mocy

Komponenty

Moduły mocy

Każdy moduł mocy jest w istocie jednofazowym UPSem o mocy 6.7 kW, ekstremalnie kompaktowym i łatwym do przenoszenia (waży tylko 8.5 kg).
Posiadają system wtykowy hot-swao i pracują równolegle ze wszystkimi innymi zamontowanymi modułami dla zapewnienia optymalnej wydajności. Moduł mocy jest taki sam dla mocy od 20 do 400 kW.

Szuflada nadzorcza

Każda szuflada nadzorcza obsługuje do 30 modułów mocy (dla 400 kW); zawiera płyty kontrolne i posiada ogranicznik mechaniczny by zapobiec wysuwaniu jej zbyt daleko.
Przedni panel posiada diagnostyczny wielokolorowy wskaźnik LED dla błyskawicznej sygnalizacji optycznej statusu UPS i wszystkich portów komunikacyjnych:
Slotu SNMP, złączy logicznych i portu komunikacyjnego RS232 oraz 5 V styków bezpotencjałowych.

Łączniki

UPS posiada 2 wbudowane łączniki wejściowe.
Te 2 łączniki są domyślnie zmostkowane lecz połączenie to może być łatwo zdemontowane by uzyskać 2 niezależne linie wejściowe.
Z przodu UPS jest również łączniki manualnego bypassu oraz baterii.